Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Le DF 4800 est un dévésiculeur prêt à l'installation à utiliser dans de nombreux domaines d'application. Il est disponible dans différentes combinaisons d'acier inoxydable et aluminium et configurations, pour s'adapter à une large gamme de conditions de fonctionnement. Le dévésiculeur DF 4800 permet une séparation hautement efficace des gouttelettes et une chute de pression extrêmement faible, même à des vitesses à la face moyennes, pour un fonctionnement économique en énergie.
Le dévésiculeur peut être configuré pour la plupart des installations et niveaux de performances particuliers, et offre une solution avec un bon rapport qualité/prix. Un choix de matériaux et d'autres systèmes d'évacuation, ainsi que des caractéristiques additionnelles telles que brides et grille de protection, sont quelques unes des options de configuration. Le dévésiculeur DF 4800 est un choix excellent pour protéger de la pluie, de la brume et des gouttelettes d'eau plus grosses du brouillard, le système de ventilation d'un bâtiment ou un système en mer. Il contribue à réduire la corrosion, pour allonger la durée de vie du filtre, et le degré d'humidité dans tout le système. Le dévésiculeur DF 4800 est conçu pour être utilisé dans de nombreuses applications, et pour être facilement intégré dans la superstructure.
Le dévésiculeur DF 4800 a été développé pour convenir à une large gamme d'applications. Une variété d'équipement optionnel couvre la plupart des besoins les plus courants rencontrés dans les différents types d'installations. Cependant, des dévésiculeurs sur mesure sont fréquemment fournis aux clients pour répondre à leurs exigences particulières. Les certificats de conformité des matériaux peuvent être fournis pour la plupart des matériaux sur demande. Des courbes de rendement fractionnaire pour des vitesses à la face données peuvent être fournies sur demande. Pour les installations CVCA conformes aux mesures d'hygiène, le dévésiculeur DF 4800 peut être livré en conformément aux normes VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!