Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Le DF 2500 est un dévésiculeur prêt à l'installation à utiliser dans de nombreux domaines d'application. Il est disponible dans une variété de combinaison de matériaux et de configurations pour s'adapter à une large gamme de conditions de fonctionnement. Le dévésiculeur DF 2500 permet une séparation hautement efficace des gouttelettes et une faible chute de pression, même à grande vitesse à la face, pour un fonctionnement économique en énergie. Le dévésiculeur peut être configuré pour la plupart des installations et niveaux de performances particuliers, et offre une solution avec un bon rapport qualité/prix. Un choix de matériaux et d'autres systèmes d'évacuation, ainsi que des caractéristiques additionnelles telles que brides et grille de protection, sont quelques unes des options de configuration. Le dévésiculeur DF 2500 est le choix idéal, quand la buée à l'aval les serpentins de refroidissements doit être éliminée. Les gouttelettes condensées peuvent être entraînées dans le système. Cet entraînement des gouttelettes peut mouiller les filtres en aval, et provoquer ainsi une chute de pression plus importante et réduire la durée de vie des filtres, et causer leur transport dans le réseau de gaines. Éliminer l'entraînement de l'humidité dans le réseau de gaines réduit la corrosion et l'entretien, élimine les fuites inesthétiques aux sorties du système CVCA, et réduit le développement d'odeurs et de moisissures, pouvant être à l'origine de bactéries pathogènes. Le dévésiculeur DF 2500 est conçu pour être utilisé principalement à l'aval des serpentins de refroidissement et des entrées d'air. L'appareil est adapté à l'utilisation pour des vitesses à la face comprises entre 2 et 5 m/s. Le dévésiculeur DF 2500 a été développé pour convenir à une large gamme d'applications. Une variété d'équipement optionnel couvre la plupart des besoins les plus courants rencontrés dans les différents types d'installations. Cependant, des dévésiculeurs sur mesure sont fréquemment fournis aux clients pour répondre à leurs exigences particulières. Les certificats de conformité des matériaux peuvent être fournis pour la plupart des matériaux sur demande. Des courbes de rendement fractionnaire pour des vitesses à la face données peuvent être fournies sur demande. Pour les installations CVCA conformes aux mesures d'hygiène, le dévésiculeur DF 2500 peut être livré en conformément aux normes VDI 6022, VDI 3803, DIN 1946 (veuillez préciser H dans le code sur le bon de commande).
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!