Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Poser une question
Business Areas
Connexion
Le dévésiculeur DF 4300 permet une séparation hautement efficace des gouttelettes et une faible chute de pression, même à grande vitesse à la face, pour un fonctionnement économique en énergie. Le dévésiculeur peut être configuré pour la plupart des installations et niveaux de performances particuliers, et offre une solution avec un bon rapport qualité/prix. Un choix de matériaux et d'autres systèmes d'évacuation, ainsi que des caractéristiques additionnelles telles que brides et grille de protection, sont quelques unes des options de configuration.
Le dévésiculeur DF 4300 est particulièrement bine adapté pour les entrées d'air à grande vitesse et laveurs d'air, ainsi que pour les humidificateurs par brumisation où de grandes quantités de liquide doivent être éliminées. Le dévésiculeur DF 4300 présente des performances exceptionnelles particulièrement dans les applications où l'espace est restreint et mettant en jeu de grands volumes d'air. L'appareil est adapté à l'utilisation pour des vitesses à la face comprises entre 2 et 8 m/s.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!