Les produits pharmaceutiques, qu'il s'agisse de poudres, de comprimés, de capsules ou de bandes de diagnostic, sont des produits sensibles dont la qualité et la durée de préservation peuvent réduire de beaucoup dès lors qu'ils entrent en contact avec de l'humidité dans l'air. Ils se mettent à se coller les uns aux autres, à pourrir ou à se défaire. Les machines et les tuyaux deviennent bouchés et la production, le transport et le stockage s'en trouvent entravés. Il s'agit là d'une situation coûteuse en argent et en temps, et pourtant il est possible de l'éviter.
Ce qui compte, c'est de veiller au réglage et au contrôle continus de l'humidité dans l'air, et cela à toutes les étapes de la production, depuis la matière première jusqu'au produit fini, en maintenant des conditions optimales tout au long de l'année.
Munters peut fournir des solutions de déshumidification de l'air sur mesure pour chaque secteur de la production pharmaceutique. Qu'il s'agisse de l'intérieur de silos, d'usines de production, d'entrepôts ou pendant le transport, l'humidité de l'air est contrôlée de manière constante et précise. Les systèmes Munters permettent de réaliser des gains énergétiques et financiers considérables, incorporant une technologie respectueuse de l'environnement.