Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

Électronique

Électronique

La gestion du climat global est une condition essentielle pour les procédés et les opérations de production de matériel électronique, ainsi que pour les installations qui fournissent des services de toute première importance.

Il convient de maintenir la température de la pièce à un niveau bas pour éviter la surchauffe des serveurs qui fonctionnent sans relâche. Toutefois, la baisse de la température peut induire de la condensation, ce qui peut être dangereux dans un environnement électronique.

Les solutions de Munters assurent un environnement optimal, grâce à des solutions de déshumidification par dessiccant, de refroidissement par évaporation et par la récupération énergétique air-air moyennant une consommation énergétique moindre par rapport à des systèmes conventionnels. Les déshumidificateurs déshydratants de Munters parviennent à maintenir les conditions d'humidité les plus strictes, pour protéger les équipements de risques de condensation et de corrosion. La technologie innovante de Munters en matière de refroidissement gère les charges thermiques et réduit la consommation d'énergie.

En plus de créer des conditions idéales de l'air, Munters offre également la technologie par absorption Zéolite pour nettoyer l'air chargé en composés organiques volatiles (COV) tout en minimisant les coûts d'exploitation. Un concentrateur à rotor à zéolite peut faire baisser significativement les coûts d'exploitation, en concentrant efficacement les COV avant qu'ils ne soient envoyés dans une unité d'oxydation intégrée pour y être détruits. Les systèmes de réduction des COV de Munters peuvent atteindre une efficacité de destruction des COV supérieure à 95 %, tout en faisant baisser les coûts de carburant de 30 à 50 % par rapport aux unités d'oxydation autonomes.

Les clients de Munters éprouvent un sentiment de sécurité, sachant que les produits de Munters leur apportent les conditions de contrôle précis qu'ils requièrent, et ce à moindres coûts.

Solutions

Etudes de cas