Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

Production & Distribution d'énergie

Production & Distribution d'énergie

Pour une production d'électricité plus efficace

L'optimisation du matériel mécanique passe forcément par la création d'un environnement optimal. Un niveau d'humidité élevé provoque de la condensation, de la corrosion et de la rouille, autant de facteurs qui, aussi bien au niveau d'un bloc moteur que d'une éolienne, nuisent aux performances des turbines à gaz, des pompes, de l'appareillage et des opérations électroniques. De tels problèmes peuvent induire des pannes au démarrage après des interruptions de maintenance, et ainsi entraîner des amendes pour cause d'absence de livraison.

L'équipement de Munters garantit la protection contre la corrosion des blocs moteurs et des éoliennes et leur maintien en parfait état, le tout moyennant une fraction du coût d'un bloc moteur ou d'équipements neufs.

Par ailleurs, les techniques de dévésiculation de Munters permettent de réduire l'encrassement de blocs moteurs dû à la pénétration de poussières, de liquide ou d'air salin.

La technologie de Munters a été utilisée avec succès dans plus de 320 000 installations dans le monde entier.

Le refroidissement par évaporation de turbines à gaz se traduit par plus d'énergie par mètre cube de gaz naturel.
Les condenseurs primaires de refroidissement par évaporation ultra-performants de Munters augmentent la densité de l'air de combustion en réduisant la température de ce dernier. L'emploi de milieux de refroidissement adiabatique de Munters permet de réaliser une augmentation de rendement de l'ordre de 5 % à 6 %, pouvant s'élever jusqu'à 60 % dans les climats très chauds ou secs.

  • Augmentation de la production d'électricité
  • Efficacité élevée des turbines
  • Coûts d'exploitation bas
  • Rentabilisation rapide

Désarmement/Réserve parfaitement préservés, prêt pour un démarrage rapide

  • Empêche la corrosion et la condensation
  • Contrôle de l'humidité pour les turbines, les chaudières, les canalisations et les réacteurs

Contrôle climatique d'éolienne

Il est très important de garantir une prévention fiable des dommages causés par l'humidité et de la pénétration de particules dans les éoliennes, afin d'éviter les courts-circuits et les dommages causés aux circuits électroniques.

  • Prévention de la corrosion, de la moisissure et de la condensation des tours et nacelles
  • Idéal sur terre comme en mer
  • Faible consommation d'énergie.
  • Arrête la pénétration de pluie, de grêle, de neige et de particules

Stations de compression

  • Préservation de systèmes de compression de gaz de réserve
  • Exploitation et maintenance fiables et à bas coûts

Dévésiculation en vue d'augmenter la vie du filtre et d'améliorer le rendement
Un air plus propre induit un encrassement moindre des filtres, ce qui se traduit par des gains d'efficacité, et donc de rendement, pour générer des économies d'argent.

  • Allongement du temps d'exploitation
  • Réduction de la chute de pression pour améliorer le flux du gaz
  • Baisse des besoins de maintenance
Solutions

Etudes de cas