Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

Déshumidification dans les usines de traitement d’eau

Déshumidification dans les usines de traitement d’eau

Les équipements défaillants et les canalisations vieillissantes font partie des principaux défis des stations de traitement des eaux. Souvent causée par l’humidité, la condensation se forme lorsque  
de l’air chaud et humide rencontre une surface froide. Le séchage à l’aide d’appareils de chauffage n’est pas efficace car il ne permet pas de faire baisser le point de rosée, qui est le point où l’air est saturé de vapeur d’eau. En l’absence de traitement, la condensation peut corroder les canalisations et les équipements de contrôle sensibles. Cela présente un risque de maintenance non planifiée et coûteuse, voire d’arrêts de production. 

Le réseau d’alimentation en eau d’Osnabrück Süd fonctionne sans condensation 

Frank Kurowski, directeur de l’installation, apprécie grandement l’environnement sans condensation, le faible coût d’entretien du bâtiment et des canalisations et, surtout, les conditions sans moisissure ni corrosion créées par les déshumidificateurs Munters. Une nécessité absolue dans une installation d’eau soumise à des réglementations régionales strictes en matière d’alimentation. 

En savoir plus

 

Évitez les temps d’arrêt et les arrêts imprévus 

Un taux d’humidité élevé peut entraîner une chute spectaculaire de la résistance électrique du matériau isolant, ce qui peut faire circuler le courant sur les surfaces de l’équipement de contrôle de la station d’épuration, et le courant peut même circuler dans l’air. La condensation qui se forme lorsque le niveau d’humidité augmente peut provoquer des perturbations opérationnelles en raison d’un équipement électronique défectueux. Un équipement électronique défectueux peut entraîner des arrêts imprévus. Les installations de traitement des eaux doivent être fermées pour résoudre ces problèmes, et cela coûte cher. 

 

Prévenez la corrosion dans les stations de pompage et de traitement d'eau

La condensation est un défi constant pour les installations de traitement des eaux, en particulier pendant les mois d’été les plus chauds. Même dans les climats froids, l’eau contenue dans les canalisations est généralement plus froide que l’air, ce qui rend les réseaux d’alimentation en eau situés dans ces climats sensibles à la condensation. 

Si elle n’est pas maîtrisée, la condensation peut se former sur les équipements de contrôle sensibles et les canalisations en acier, ce qui, au fil du temps, peut entraîner de la corrosion. Cette corrosion peut endommager l’équipement de contrôle à distance et les canalisations corrodées peuvent décolorer l’eau potable, voire entraîner des défaillances structurelles du site. 

En savoir plus sur la corrosion

 

Empêchez la formation de moisissures 

La croissance microbienne commence entre 50 et 70 % d’humidité relative (HR). Dans les locaux de traitement d’eau, l’humidité peut facilement atteindre ces niveaux, provoquant de la condensation sur les canalisations et les parois. Un tel environnement humide devient désagréable et peut finir par présenter un risque pour la santé du personnel. À moins que l’humidité ne soit éliminée manuellement, la condensation peut se former sur les équipements sensibles de contrôle du traitement des eaux et les canalisations en acier. Ces gouttelettes de condensation peuvent alors tomber sur les surfaces situées en dessous. Des moisissures ou des bactéries peuvent être présentes dans les gouttelettes d'eau, compromettant la sécurité de l'eau et la santé du personnel. 

En savoir plus sur les moisissures et les bactéries

 

Contrôlez le climat grâce à la déshumidification 

L’utilisation de déshumidificateurs Munters vous aidera à prévenir la corrosion et à garantir que les canalisations et l’équipement de contrôle électronique à distance ne présentent pas de dysfonctionnement et fonctionnent comme prévu. Prévenez la formation de moisissures et de bactéries et éliminez les arrêts imprévus en assurant le fonctionnement complet de votre réseau d’alimentation en eau grâce aux solutions de déshumidification optimisées de Munters. 

Les déshumidificateurs Munters sont conçus pour leur efficacité énergétique, sont faciles à installer et à entretenir, et sont disponibles dans de nombreuses tailles et configurations différentes, selon les besoins de votre installation de traitement des eaux. Ils suivent les vraies conditions en temps réel, en mesurant l’humidité et la température pour s’assurer que l’unité ne fonctionne que lorsqu’il existe un risque de formation de condensation, vous offrant ainsi un contrôle du point de rosée flottant et économe en énergie. Et vous pouvez même surveiller votre déshumidificateur Munters  
à distance grâce au Munters Connected Climate (MCC). 

Un déshumidificateur Munters permet de contrôler l’humidité, de réduire les risques de dysfonctionnement des équipements électroniques et de maintenir le fonctionnement de votre installation de traitement des eaux en empêchant la corrosion, les dysfonctionnements électroniques et les arrêts imprévus. 

 

Choisissez le bon déshumidificateur 

Munters propose une large gamme de déshumidificateurs par dessiccation et par réfrigération robustes et de qualité, pour un usage commercial et industriel. 

Contactez-nous pour organiser une visite sur site

 

Munters-chocolate-campaign-Count-on-Munters.jpg

Munters Services 

Avec Munters comme partenaire de services, votre équipement de traitement de l’air recevra l’attention, l’entretien et la maintenance nécessaires pour une durée de vie maximale. Tout au long de chaque phase du cycle de vie de l’équipement, les connaissances et l’expertise de Munters Services garantiront un fonctionnement optimal, une consommation d’énergie minimale et une durée de vie prolongée de votre investissement. 

En savoir plus sur Munters Services

Solutions

Etudes de cas