Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
La corrosion ou l'oxydation d'un métal est largement influencée par la présence d'humidité dans l'air.
Une humidité relative élevée provoque la création d'une mince couche de molécules de vapeur d'eau sur la surface des métaux, fournissant par conséquent un électrolyte au processus de corrosion.
Dans la plupart des endroits dans le monde, l'humidité relative moyenne dépasse 75 %. Grâce à l'équipement de Munters, l'humidité relative peut être réduite à 45-50 % sans aucun problème, ce qui empêche l'apparition de corrosion sur l'acier. Cela réduira dramatiquement les frais d'entretien et de réparations des dommages causés par la corrosion.
Les techniques de déshumidification consistant à prévenir l'apparition de corrosion sont utilisées de diverses manières, comme par exemple pour la protection des équipements de défense, la construction de ponts, la fabrication d'électronique et de semiconducteurs, le stockage de pièces (de rechange) dans l'industrie automobile et le traitement de l'eau. En outre, la protection contre la corrosion est particulièrement importante dans l'activité de la restauration après sinistres par incendie ou dégâts des eaux.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!