Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

Centres de distribution

Centres de distribution

L'un des problèmes les plus courants dans les centres de distribution est l'infiltration croissante d'air extérieur chargé en humidité dans les entrepôts, notamment les chambres froides, ce qui crée des problèmes d'humidité.

Lorsque de l'air chaud et humide entre en contact avec les sols et les murs froids des quais de chargement, de la condensation commence à se former. Ces sols humides et glissants peuvent nuire au rendement des installations et faire baisser la production. L'afflux d'humidité sur les quais a également des effets néfastes sur les congélateurs attenants. De la glace se forme sur les étagères et les murs à l'entrée des congélateurs, ainsi que sur les portes à enroulement rapide, ce qui oblige le personnel à retirer cette glace par grattement pour que les portes continuent à bien fonctionner. Par ailleurs, ils doivent augmenter les cycles de dégivrage afin de stopper l'accumulation de glace sur les produits.

Dans les installations hautement automatisées, un taux d'humidité élevé entraîne un dysfonctionnement de l'équipement d'automatisation.

De nombreux détecteurs de présence et à cellule photoélectrique s'embuent, ce qui interrompt le chargement des produits jusqu'au séchage des détecteurs. Ces interruptions non productives génèrent une perte de profits.

Les déshumidificateurs dessicants de Munters évitent ces problèmes touchant les quais de chargement et les congélateurs en ciblant la source : l'infiltration. Ces systèmes ramènent l'humidité à des taux qu'il est impossible d'obtenir avec la seule réfrigération. Les déshumidificateurs de Munters empêchent l'absorption d'humidité et l'accumulation de givre sur les denrées alimentaires ou autres marchandises stockées, et évitent qu'elles ne deviennent collantes ou compactes.

Le problème étant dû à l'infiltration d'air humide par les portes des quais, les déshumidificateurs de Munters capturent l'air humide au-dessus des portes. De cette façon, la majeure partie de l'humidité est éliminée avant qu'elle n'afflue dans les autres parties du bâtiment et ne condense sur les surfaces froides telles que les murs et les sols

Les systèmes Munters sont simples et compacts, et sont donc idéaux pour une modernisation. 

Les déshumidificateurs dessicants de Munters présentent également d'autres avantages :

  • Amélioration des capacités de production : plus de sols humides et glissants qui ralentissent le chargement et le déchargement des marchandises Les employés n'ont plus besoin de retirer la glace des portes, des sols, des étagères et des produits.
  • Plus grande efficacité de refroidissement du système de réfrigération existant
  • Amélioration de la sécurité et du confort des travailleurs : plus de blessures liées aux glissades, aux chutes et aux accidents de transpalette sur sol humide ou verglacé.
  • Amélioration des opérations : plus d'arrêts de production dus à l'embuage des détecteurs sur les sites automatisés

Etudes de cas