Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

Déshumidification des entrepôts frigorifiques

Déshumidification des entrepôts frigorifiques

Si vous ne disposez pas de la solution de déshumidification adaptée, votre entrepôt frigorifique produira de la condensation et de la glace. De même, votre sas et votre quai de chargement peuvent également être impactés. Le dégivrage demande du temps et de l’énergie, et votre évaporateur ne fonctionnera pas efficacement si de la glace s’est formée dessus, ce qui augmente encore les coûts de fonctionnement.

Diminuez votre empreinte carbone et vos coûts grâce aux solutions de déshumidification de Munters, conçues pour créer le climat parfait dans l’ensemble de votre établissement.

Stay-safe-with-Munters-dehumidification-systems-230621.png

Restez en sécurité avec la déshumidification Munters

La glace et la condensation rendent les sols glissants et les dépôts de glace qui s’accumulent en hauteur peuvent même tomber sur les membres du personnel. Quant à l’air humide, il peut provoquer du brouillard et réduire la visibilité.

Les solutions de déshumidification de Munters peuvent vous aider à maintenir les niveaux de sécurité les plus élevés en empêchant la formation de glace et de condensation. Sans glace, les travailleurs ne risquent pas de glisser ou de trébucher et l’équipement ne sera pas endommagé par une chute de glace. Sans brouillard, les accidents dus à une visibilité insuffisante sont réduits.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les solutions Munters pour les entrepôts frigorifiques, n’hésitez pas à télécharger notre brochure.

Télécharger la brochure

The right solution for your cold storage

Your problems are only beginning once humid air enters the cold storage. But Munters can help you with a dehumidification solution that's ideal for your facility.

Munters has the expertise to help you find the optimal solution that will increase operational efficiency and save big on energy costs. Our tailored dehumidification systems are the ideal solution to your cold storage problems.

 

Envie d’en savoir plus sur le contrôle du climat dans les entrepôts frigorifiques ?

Lisez le livre blanc de Munters pour découvrir comment nos solutions de déshumidification peuvent vous aider à gérer l’humidité dans les entrepôts frigorifiques.

Protégez votre entrepôt frigorifique de l’humidité

Que les produits doivent être stockés à des températures négatives dans des congélateurs ou réfrigérés dans un réfrigérateur ou une chambre froide, les entrepôts frigorifiques doivent préserver leur qualité et leur fraîcheur. Dans ces conditions, il est essentiel non seulement de contrôler la température, mais aussi le niveau d’humidité relative. L’Organisation mondiale de la santé recommande de maintenir un niveau d’humidité relative inférieur à 60 % (entre 2 et 22 °C).

Les solutions de déshumidification Munters sur mesure pour votre entrepôt frigorifique vous permettent de maîtriser l’humidité relative. Vous respecterez ainsi les réglementations sanitaires strictes dans le secteur alimentaire ou pharmaceutique, par exemple, et la qualité de vos produits sera préservée pendant longtemps, ce qui garantit une durée de conservation maximale.

Le déshumidificateur Munters assure un contrôle tout au long de l’année, quelles que soient les conditions ambiantes et même si des unités de refroidissement sont retirées.

Économisez de l’énergie. Protégez l’environnement.

Si vous ne disposez pas de la solution de déshumidification adaptée, votre entrepôt frigorifique produira de la condensation et de la glace. Le dégivrage demande du temps et de l’énergie, et votre évaporateur ne fonctionnera pas efficacement si de la glace s’est formée dessus.

Vous souhaitez réaliser d’importantes économies d’énergie et réduire votre empreinte carbone ? Munters peut vous aider en vous proposant une solution de déshumidification adaptée à vos besoins spécifiques en matière d’entreposage frigorifique.

Munters IceDry - Specially designed for cold storage

IceDry de Munters – spécialement conçu pour l’entreposage frigorifique

Spécialement conçu pour les entrepôts frigorifiques, l’IceDry de Munters déshumidifie l’air de l’intérieur de l’entrepôt frigorifique et élimine les niveaux élevés d’humidité qui provoquent de la condensation, qui peut rapidement se transformer en givre et en glace.

Munters IceDry combats ice in storage at KLM Catering Services

IceDry lutte contre le givre dans les entrepôts de KLM Catering Services

« Nous avions de la glace et de la neige sur l’évaporateur, il était difficile de le nettoyer et de le maintenir à une température constante de -20 °C », a déclaré un employé de KLM.

Trois systèmes IceDry de Munters ont été installés dans leurs entrepôts frigorifiques.

« Depuis l’installation de l’IceDry, la différence est flagrante. Les entrepôts frigorifiques sont propres et les sols ne sont plus glissants », conclut l’employé.

Lire l’intégralité de l’article

Munters-chocolate-campaign-Count-on-Munters.jpg

Munters Services – À vos côtés

Avec Munters comme partenaire de service, votre équipement de traitement de l’air recevra l’attention, l’entretien et la maintenance nécessaires pour une durée de vie maximale. Notre gamme de services disponibles par le biais de notre réseau mondial d’ingénieurs et de techniciens de services Munters comprend :

  • Services complets d’installation et de mise en service
  • Contrat PrimaCaire (extension de garantie)
  • Contrats de maintenance ServiceCaire flexibles pour répondre à vos besoins spécifiques
  • Contrôles et optimisation de performance
  • Nombreuses possibilités de mise à niveau pour des économies d’énergie substantielles et des performances améliorées