Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

Modernisation des ventilateurs de CTA

Munters a acquis une expérience multinationale en matière de mise à jour de mur de ventilateurs de CTA non-Munters. Dans les installations fonctionnant 24h / 24 et 7j / 7, nous remplaçons les anciens ventilateurs à entraînement par courroie par des ventilateurs EC à entraînement direct à haute efficacité énergétique, créant ainsi une redondance de ventilateurs et des économies d'énergie substantielles. Ces modernisations offrent à nos clients un retour sur investissement à très court terme

Le mur de ventilateur

Le mur de ventilateur offre une fiabilité accrue par rapport à l'ancien système à un seul ventilateur. Cette solution évite les pannes de tout le système, car si l'un des ventilateurs venait à tomber en panne, les autres ventilateurs compensent en augmentant leur vitesse et continuent de fournir le volume d'air requis. En raison de leur taille compacte, les unités d'un mur de ventilateur peuvent être remplacées plus facilement. De plus, les ventilateurs EC peuvent être contrôlés davantage de précision, sont plus silencieux et réduisent les coûts de maintenance. À long terme, il vous protège contre les pannes mineures et évite les arrêts.

Avantages

  • Consommation d'énergie réduite
  • Retour sur investissement court (à partir de 2 ans)
  • Réduction des coûts de maintenance pour les CTA
  • Meilleure contrôlabilité et niveau de bruit réduit
  • Fiabilité et redondance accrues
  • Solution d'installation flexible

Not currently available in your region