Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Vous ne pouvez pas toujours optimiser le climat extérieur, mais si vous réussissez à contrôler le climat dans un environnement clos, vous pouvez alors créer et maintenir constamment les conditions optimales pour la croissance.
Ces conditions se trouvent généralement entre 20°C et 25°C avec une humidité relative maximale de 80 %. Même dans les zones tropicales ou subtropicales.
Une chaleur excessive dans une serre peut engendrer de nombreux problèmes y compris une croissance ralentie, des feuilles brûlées, des fruits abimés voire une absence totale de cultures. Une humidité incorrecte est un autre facteur de contribution aux problèmes de cultures. Si l'humidité est trop faible, cela engendre une transpiration excessive et endommage les cultures. Si elle est trop élevée, les plantes seront susceptibles d'être attaquées par les champignons et les moisissures.
La bonne nouvelle ? Les évènements précédents peuvent être évités. L'installation de réchauffeurs et de ventilateurs brasseurs d'air empêche les points de froid et la stratification de l'air dans la serre, ce qui réduit le risque de condensation et le déclenchement d'une pourriture grise engendrée par le froid. Des ventilateurs aspirants créent une ventilation supplémentaire pour éviter les températures extrêmes et garantir un niveau de concentration pertinent de CO2 , tandis que de forts niveaux d'humidité peuvent être empêchés grâce à l'utilisation de ventilateurs de recirculation combinés à des ventilateurs de tirage et des réchauffeurs.
Munters peut aider à réduire la présence de maladies dans les serres et résoudre les problèmes de productivité à l'aide de ses systèmes de régulation du climat garantissant un climat parfait à tous les stades de la production dans des serres.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!