Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

hero-drystorage.jpg

Zone de stockage (Sec)

L'excès d'humidité constitue l'une des principales préoccupations des propriétaires d'entrepôts et d'installations de stockage, surtout lorsqu'il s'agit de produits sensibles ou délicats.

Les matériaux de toutes sortes sont endommagés lorsqu’ils sont exposés à une humidité relative élevée. Cela peut entraîner une détérioration des matériaux, de la moisissure, de la corrosion et d’autres problèmes. La température, en revanche, n’a aucun impact sur la qualité des matériaux (sauf pour certains liquides). Le maintien d’une humidité relative stable dans votre entrepôt de stockage sec est un avantage pour vous et pour les générations futures. Ceci est tout aussi important pour les musées et les bibliothèques, les archives, les entrepôts de distribution, les installations d’auto-stockage que pour les  desstructures temporaires.

Tous les matériaux ont des « zones de confort » où leurs propriétés ne sont pas affectées, ce qui garantit une qualité élevée et une plus longue durée de conservation. Lorsqu’il est exposé à une humidité relative trop élevée, le matériau absorbe l’eau contenue dans l’air ambiant ou présente des problèmes liés à la condensation.

Qu'il s'agisse de stockage du métal, du matériel militaire, des composants électroniques, du bois, des meubles, des véhicules, de la nourriture ou des produits pharmaceutiques, la déshumidification garantit un climat optimal, en maintenant la meilleure qualité de produit au niveau d'énergie le plus bas possible.

Maintenir la qualité d’origine par le contrôle climatique

Les principales raisons à cet excès d'humidité s'expliquent par des anfractuosités dans la structure du bâtiment, ainsi que par l'évaporation provenant de produits chargés en humidité. Améliorer l'isolation du bâtiment est certes un moyen d'y remédier, mais sur le long terme, il importe de trouver une solution qui assure le maintien du climat idéal. Pour veiller à ce que les produits stockés soient maintenus dans les meilleures conditions possibles, la pose de déshumidificateurs a pour effet d'évacuer à l'extérieur l'air chargé en humidité, ou de condenser l'humidité en eau liquide.

Pour éviter les dommages dus à l'humidité, il est essentiel de maintenir un niveau d'humidité relative fiable, stable et bas tout au long de l'année. Comme pour les musées et les bibliothèques, les archives nécessitent un contrôle environnemental cohérent pour garantir que l'intégrité de ces choses reste stable dans le temps. Il est essentiel de maintenir un niveau d’humidité relative faible et stable tout au long de l’année.

Want to learn more? Download our General Storage brochure:
Download brochure (FR)

img-brochure-dry-storage.jpg