Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Les déshydrateurs Munters sont utilisés mondialement pour la protection de films, cassettes, documents, de livres et d’objets préhistoriques dans des archives, musées et bibliothèques.
Le contrôle de la température et de l’humidité est un facteur essentiel pour la préservation de documents. En général, l’humidité et les températures doivent être stables autant que possible et les éléments polluants doivent être minimisés.
Il arrive que des bibliothèques et archives soient entièrement équipées d’appareils Munters. L’avantage d’utiliser les équipements Munters est que votre consommation d’énergie reste faible.
Les galeries, les musées, les bibliothèques sont des lieux publics qui nécessitent une ventilation de l’air qui supprime la moisissure présente et empêche l’apparition de nouvelle moisissure pour ces types de bâtiments, un déshydrateur traitant le problème à la source (par exemple de l’air frais extérieur) est la meilleure solution. Les archives ne sont pas des lieux ouverts aux publics, par conséquent il y a moins de ventilation, traiter l’air en recyclage est plus approprié.
Utiliser la déshumidification a quelques avantages
La qualité de l’air intérieur est améliorée
Les dommages dus à l’humidité, la croissance de bactérie, la corrosion etc font que la plupart des objets ne reviennent jamais à leur état antérieur. Avec la hausse de l'investissement pour l'acquisition, l'entretien et la restauration des objets de collection, Munters déshumidification empêche les dommages ou arrête leur apparition.
Le niveau de l'humidité relative (HR) de l'air dans un environnement d'exposition ou de stockage est essentiel pour les objets périssables ou corrosifs.
Les matériaux comme le papier, le textile et le bois absorbent l’humidité et créent un environnement idéal pour la croissance des bactéries, des moisissures et des champignons. Pour enlever l’humidité de l’environnement utilisez les déshydrateurs Munters et vous éviterez les dégâts.
Les archives
Le stockage à long terme des documents papier et des films est parfaitement protégé avec un système de déshumidification Munters. L'ancienne bobine de film au nitrate inflammable se rétrécit et se décompose avec l'âge. L'humidité est un facteur clé qui influe sur la dégénérescence du film en acétate. Les conditions optimales sont de 45-60% d'humidité relative à 16-19oC si la sécurité des enregistrements stockés doit être garantie.
Verre et Céramique
Le maintien du niveau précis d'humidité relative est essentiel si un verre vénitien du 16ème et 17ème siècle doit être présenté et stocké. Lorsque l'humidité relative est inappropriée, «des larmes ou des glaçures» se produisent. Le verre et les objets en céramique sont mieux protégés dans une humidité relative entre 40% et 60%.
Métaux
Les métaux ferreux, non-ferreux et les alliages corrodent rapidement en présence de vapeur d'eau et la vitesse de corrosion est encore accélérée par des polluants naturels ou industriels présents dans l'air. L'humidité est un puissant moteur pour la corrosion des métaux et augmente significativement de plus de 60% d'humidité relative. Le bronze, peut développer le phénomène connu sous le nom de «maladie du bronze», et le métal qui est déjà très corrodé peut exiger le maintien d'une humidité relative inférieure à 40%.
Les déshumidificateurs Munters absorbent l'humidité de l'air grâce à une roue déshydratante, l'air sec est dirigé vers l'installation de stockage ou présentation de l’artefact. Le déshumidificateur déshydratant peut fonctionner efficacement, même à de très basses températures et toujours maintenir les conditions d’humidités souhaitées, tout en économisant de l''énergie.
Notre gamme complète de déshumidificateurs répond parfaitement aux espaces restreints et l’exigence d’un bruit faible.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!