Nous sommes experts

Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard

Poser une question

automotive industry

Revêtement et peinture industriels

Maintien du contrôle de l'humidité grâce à Munters pendant les projets de revêtement

Les spécifications de revêtement exigent souvent une limite maximale d'humidité relative, limite qu'il est difficile de respecter les mois d'été pour les projets en plein air, ce qui provoque souvent des défaillances de revêtement prématurées. Grâce à l'expertise de Munters en matière de contrôle de l'humidité et de la température, ces travaux peuvent désormais être effectués à toutes les saisons, ce qui réduit d'autant les contraintes infligées par des délais trop courts et l'impact inévitable que cela entraîne sur les coûts. Les équipements de Munters sont capables aussi contrôler les déversements au moyen de filtres et de ventilateurs ultra-performants. Munters peut nettoyer l'air avant de le renvoyer dans la nature.

Les procédés de revêtement peuvent être raccourcis et d'un fini plus uniforme en y envoyant de l'air sec. Quelle que soit la saison, les conditions climatiques du revêtement restent stables toute l'année, garantissant ainsi le maintien de conditions optimales. C'est ce qui permet à son tour des hausses de productivité de l'ordre de 15 à 20 % et une baisse des coûts énergétiques comprise entre 10 et 15 %. Le système de déshumidification par dessicant de Munters permet d'éliminer le risque de contamination du système de conditionnement induit par la présence d'humidité dans l'air de retour. 

Le système à air sec de Munters constitue la méthode la plus simple et la plus précise de parvenir aux conditions précises d'humidité qui sont requises, et de les maintenir.

En outre, Munters offre une grande variété de produits fiables, autant pour les volumes d'air petits que grands, destinés à être incorporés dans des systèmes à unité de traitement de l'air ou à une installation autonome. FP3, FA6, HumiPaint et Humimax sont tous conçus en ayant les procédés industriels à l'esprit.

Munters offre des solutions de contrôle extrêmement précis de l'humidité, que ce soit au moyen de solutions frontales et de contournement, ou par un contrôle échelonné. L'entreprise peut offrir aussi un système de contrôle spécialement conçu pour notre gamme d'humidificateurs.