Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Le refroidissement par évaporation directe est une application créative destinée à refroidir les lieux de travail industriels et à abaisser la température qui y règne à un niveau de confort optimal pour améliorer la productivité de la main-d'œuvre et son moral.
Une ventilation restreinte, la chaleur dégagée par les machines et un bâtiment qui retient la chaleur sont autant de facteurs susceptibles de créer des conditions étouffantes et inconfortables pour les travailleurs en usine.
Les refroidisseurs d'air par évaporation directe représentent une solution efficace : ils permettent de faire circuler en permanence de l'air frais moyennant des coûts d'exploitation compris entre 10 et 20 % des coûts d'une climatisation ordinaire.
Avantages du refroidissement d'usine :
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!