Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
Une erreur occursée lors de l'envoi du message, s'il vous plaît essayer à nouveau plus tard
En 2015, le centre d’archives à Blekinge a inauguré leurs nouvelles installations contenant plus de 10 km de linéaires sur 2 étages à la périphérie de Bräkne-Hobby dans le sud de la Suède.
Après 30 ans de stockage dans un vieux bâtiment, le centre de Blekinge commençait à manquer de place. La construction du nouveau bâtiment permet aux 3 départements d'unir leurs forces.
Aujourd’hui, le bâtiment forme un centre de recherche pour l’héritage culturel, l’histoire des familles et l’histoire locale. Une salle de recherche et des salles de réunions modernes sont disponibles gratuitement à toute personne intéressée.
Le document le plus ancien date de 1643, des centaines de documents ainsi que des collections privées et publiques d’articles font du centre Blekinge un témoignage irremplaçable du passé. Cette part importante de l’histoire locale doit être conservée en toute sécurité pour l’avenir.
Le nouveau bâtiment vise à satisfaire le concept « maison saine» suédoise, et parmi d'autres initiatives respectueuses de l'environnement, la consommation d'électricité est entièrement couverte par un système de cellules solaires sur le toit. En cas de production excédentaire, l'école primaire dans le bâtiment voisin rachète l'électricité.
Le centre respecte les directives nationales des archives suédoises concernant les conditions climatiques intérieures, comme une température de 18°C (± 2°C) et une humidité relative de 30 à 40% HR (± 5% HR) tout au long de l'année. Sous ces conditions climatiques, les articles stockés seront correctement protégés de l'humidité et resteront intacts pour des recherches futures.
Munters et la société de construction Skanska ont choisi le ML23 Plus Climate system de Munters, spécialement configuré aux nouveaux besoins du centre d’archivage.
Le système est basé sur le déshumidificateur par adsorption ML de Munters avec un débit d’air nominal de 2300 m3/h.
En ajoutant des modules standardisés pour l’humidification, le refroidissement et le chauffage, le ML Plus system offre un climat intérieur stable, 18°C/35%RH tout au long de l’année- complètement indépendant des variations de température et humidité extérieures.
Le système est livré en modules assemblés sur le site. Le design compact offre un système peu encombrant comparé aux solutions traditionnelles dont les pièces proviennent de plusieurs fournisseurs. Dans l’ancien bâtiment il n’y avait aucun contrôle du climat et les objets stockés étaient sujets aux importantes et problématiques fluctuations de l’humidité relative, surtout entre 30-70% RH.
En été, de petits déshumidificateurs étaient temporairement installés dans le but de réduire l’humidité importante, ce qui a long terme pouvait être totalement dévastateur pour les documents anciens. Le directeur du centre d’archives de Blekinge, Per Lundin, est très satisfait de la solution de contrôle du climat de Munters et il a en particulier très apprécié sa stabilité et sa durabilité. Le site est contrôlé de manière transparente via le système BMS. Avec un contrat de service Munters, l'entretien est régulier et optimal, le personnel n'a pas besoin de se soucier de l’inspection physique, des changements de filtre, etc.
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Mot de passé oublié?
Identifiant invalide
Oups! Une erreur est survenue. Essayez plus tard.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!