Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Einloggen
The most fuel efficient configuration is to integrate Zeolite rotor concentrators with a Regenerative Thermal Oxidizer (RTO) for VOC destruction.
Dual Chamber RTOs with 95% primary heat recovery and flameless Natural Gas Injection (NGI) can operate autothermally with highly concentrated VOC streams from concentrators. High airflow applications such as automotive and aerospace finishing take advantage of the minimal fuel requirements of this configuration.
Gas fired heaters can be used for rotor regeneration. However, using hot gas bypass air from the RTO can almost eliminate only fuel usage for the system during normal operating hours. The only fuel use would be at startup.
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!