Wir sind Experten

Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut

Fragen Sie uns

Distributionszentrum

Distributionszentrum

In einem Distributionszentrum werden Waren unterschiedlicher Qualität, die unterschiedlich empfindlich auf das Umgebungsklima reagieren gelagert und weiter verteilt. Damit die Qualität der Ware nicht beeinträchtigt wird, ist es wichtig, dass die Luftfeuchtigkeit kontrolliert wird. Denn es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen hoher relativer Luftfeuchtigkeit und Feuchtigkeitsschäden am Lagergut.

Hohe Luftfeuchtigkeit erhöht das Risiko von Schäden an gelagerten Waren

Eine hohe relative Luftfeuchtigkeit (rF) im Lager erhöht das Risiko von Schäden an gelagerten Waren. Mit einem kontrollierten Raumklima und einem stabilen und niedrigen relativen Feuchtigkeitsniveau lassen sich die meisten Schäden und andere, durch Feuchtigkeit verursachten Probleme, vermeiden. Durch Feuchtigkeit aufgeweichte Kartons können brechen, Textilien, Papier, Holz und Lebensmittel können schimmeln, elektronische Bauteile oxidieren und Metalle korrodieren.

Wertvolles Lagergut kosteneffektiv mit Entfeuchtung schützen 

Um die relative Luftfeuchtigkeit in Trockenlagern zu regeln, ist es üblich, diese zu beheizen. Da die Temperatur jedoch keinen Einfluss auf die Qualität der Materialien hat und die relative Luftfeuchtigkeit in einem beheizten Lagerraum in der Regel zwischen 20 % und 70 % schwankt, ist diese Methode sowohl ineffektiv als auch kostspielig.

Die Temperatur selbst hat keinen Einfluss auf die Qualität der Materialien. Es ist die Luftfeuchtigkeit, die kontrolliert werden muss. Um beispielsweise 50 % relative Luftfeuchtigkeit und das gewünschte Raumklima im Lager zu serreichen, muss die Temperatur auf etwa 8 °C über der Außentemperatur erwärmt werden. Das Beheizen erfordert ein hohes Maß an Energie und auch die Mitarbeiter sind der höheren Raumtemperatur im Lager ausgesetzt. Wird die Luft stattdessen entfeuchtet, lassen sich zwei große Vorteile erzielen: Ein entfeuchteter Lagerraum bietet das ganze Jahr über ein kontrolliertes, stabiles Raumklima und die Energiekosten werden reduziert.

Die Kosten für die Beheizung eines Lagerraums sind typischerweise mindestens doppelt so hoch wie die Kosten für die Entfeuchtung. Und die Materialien in einem beheizten Lager werden nicht effizient geschützt. Ein entfeuchteter Lagerraum bietet das ganze Jahr über eine konstante relative Luftfeuchtigkeit, unabhängig von den Außenbedingungen. Es reduziert den Energieverbrauch und sichert die Qualität der Ware.

Vorteile:

  • Konserviert die gelagerten Waren
  • Konstantes Raumklima das ganze Jahr über
  • Schutz vor Schimmel, Oxidation und Korrosion
  • Schafft ein angenehmes Raumklima für die Mitarbeiter im Lager
  • Kosteneffizient

Laden Sie unsere Broschüre herunter, um mehr über die Lösungen von Munters für Ihr Lager zu erfahren.

Industry_Distributionszentren-DE.jpg

Munters Service 

Mit Munters als Servicepartner erhalten Ihre Luftaufbereitungsanlagen die Aufmerksamkeit, Pflege und Wartung, die sie für eine maximale Lebensdauer benötigen. In jeder Phase des Lebenszyklus einer Anlage sorgen unsere Servicetechniker für einen optimalen Betrieb, einen minimalen Energieverbrauch und eine Verlängerung der Lebensdauer Ihrer Investition. 

Munters Service - Immer an Ihrer Seite!

Energieeffiziente Raumklimaregelung

Wussten Sie, dass ein entfeuchtetes Lager im Vergleich zu einem beheizten Lager 30 – 90 % weniger Energie verbraucht? Unsere  Entfeuchtungssysteme mit Sorptionsrotortechnologie entfernen wirksam die Feuchtigkeit aus der Luft. In Ihren industriellen Prozessen lässt sich die Luftfeuchtigkeit so präzise regeln. 

Erfahren Sie mehr über die Technologie von Munters für die industrielle Entfeuchtung.

Fallstudien