Wir sind Experten

Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut

Fragen Sie uns

Einzelhandel und Supermärkte

Einzelhandel und Supermärkte

Der enorme Strombedarf von Supermärkten und die wachsende Bedeutung einer hohen Raumluftqualität haben den Fokus auf eine präzise Regelung von Temperatur und Feuchtigkeit gelenkt. Enthält die Luft in Verkaufsräumen zu viel Feuchtigkeit, kann sich ein unbehagliches Klima bilden. Kunden und Beschäftigte empfinden die Luft als feuchtkalt und frieren leicht.

Zudem müssen die Klimasysteme stärker arbeiten, um optimale Temperaturen zu erreichen. Im Ergebnis steigen die Stromkosten. Produzenten raumlufttechnischer Anlagen sehen sich mit der Herausforderung konfrontiert, die Anforderungen an sensible und latente Kühlung zu erfüllen und gleichzeitig den CO2-Ausstoß zu reduzieren sowie eine hohe Energieeffizienz zu gewährleisten. Es hat sich gezeigt, dass der Einzelhandel höhere Umsätze und niedrigere Betriebskosten realisiert, wenn ein effizienteres Hochleistungs-Klimasystem installiert wurde, das eine behagliche und gesunde Arbeits- und Einkaufsumgebung schafft.

Die ASHRAE Normen fordern für Gewerbeflächen die Zufuhr von Ventilationsluft für eine bessere Luftqualität im Inneren der Gebäude.

Munters Außenluftsysteme (DOAS) nutzen Energierückgewinnung und Feuchteregelung, um für Supermarktbetreiber auf der ganzen Welt die jeweilig passenden klimatischen Bedingungen zu schaffen. Diese Systeme kühlen und entfeuchten 100% Frischluft, benötigen aber nur 1/3 des Energieverbrauches konventioneller Systeme. Mit Munters können Supermärkte eine relative Feuchte von 40-45% einhalten. Das Resultat sind Einsparungen von 10-15% bei der Kühlenergie und eine herausragende Qualität und Präsentation der Produkte. Während konventionelle Klimasysteme Schwierigkeiten haben, diese Bedingungen zu erreichen, schaffen Entfeuchtungssysteme dies spielend und verringern zudem noch die Gesamtbetriebskosten.

Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Supermärkten und mehr als 3.000 installierten Systemen weltweit bietet Munters eine Vielzahl an Kühlungs-, Entfeuchtungs- und Energierückgewinnungssystemen in unterschiedlichen Größen und Ausführungen an. Mit der Installation eines effizienten Hochleistungs-Klimasystems können Supermärkte höhere Umsätze und niedrigere Betriebskosten realisieren. Gleichzeitig wird ein behaglicheres Klima für Kunden und Beschäftigte geschaffen.

 

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Sie möchten regelmäßig aktuelle Informationen zu unseren Anwendungen und Lösungen erhalten? Melden Sie sich für unseren Newsletter an.

Lösung

Fallstudien