Wir sind Experten

Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut

Fragen Sie uns

Temporäre Bauten

Temporäre Bauten

Temporäre Bauten sind für einen vorübergehenden Bedarf in einem begrenzten Zeitfenster errichtet, meist nur für Tage, Wochen oder auch Monate. Hitze, Feuchtigkeit oder Trockenheit können einen negativen Effekt auf das Behaglichkeitsniveau haben und ein Risiko für die temporäre Unterbringung als solches darstellen. 

Es gibt viele Verwendungen für solch temporäre Bauten, z.B. Veranstaltungen, Messen, Ausstellungen, vorübergehender Wohnraum für Bauarbeiter oder Mitarbeiter an einem bestimmten Projekt, etc.

Ein typischer temporärer Bau wird zum Schutz von Menschen, Produkten, Anlagen, Tieren oder für andere Dinge errichtet, die vor den Naturelementen geschützt werden müssen. Hitze, Feuchtigkeit oder Trockenheit können einen negativen Effekt auf das Behaglichkeitsniveau haben und ein Risiko für die temporäre Unterbringung als solches darstellen.  Das kann sich in gesundheitlichen, sicherheits- und versicherungstechnischen Aspekten niederschlagen oder aber auch die Besucherzahlen bei größeren Veranstaltungen und Ausstellungen beeinträchtigen.

Bei provisorischen Bauten ist der Einsatz von stationären Klimageräten und Entfeuchtern zur Lösung dieser Probleme eher unpraktisch. Die Verdunstungskühler und die mobilen Kälteentfeuchter von Munters sind perfekt für den Einsatz in temporär errichteten Bauten geeignet.

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Sie möchten regelmäßig aktuelle Informationen zu unseren Anwendungen und Lösungen erhalten? Melden Sie sich für unseren Newsletter an.

Laden Sie unsere Broschüre herunter, um mehr über die Lösungen von Munters für Ihr Lager zu erfahren.

Industry_Distributionszentren-DE.jpg

Lösung