Wir sind Experten

Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut

Fragen Sie uns

Restaurants

Restaurants

In Restaurants liegt die Ursache für viele bekannte Probleme in der hohen Feuchtigkeit.

Tropft Wasser aus dem Luftverteiler auf den Boden oder auf die Gäste oder bildet sich Kondensat an Glastüren und Fenstern, sind das offensichtliche Zeichen für zu hohe Luftfeuchtigkeit. Dauert es nach dem Aufwischen sehr lange, bis der Boden wieder trocken ist oder klagen Angestellte über zu warme Luft, während Gäste es als zu kalt empfinden, ist das auch ein Feuchtigkeitsproblem. Viele Restaurantbesitzer wundern sich über die Probleme, die sie haben. Die Antwort ist einfach, die Ausstattung der Restaurants hat sich geändert, aber nicht die Belüftungstechnik.

Restaurant

Die Möglichkeit, sowohl die Temperatur als auch die Feuchtigkeit zu regeln, ist der Schlüssel zur Schaffung einer angenehmen Umgebung für alle. Durch die Feuchtigkeitsregelung der Innenraumluft können die Thermostateinstellungen erhöht und Energieeinsparungen realisiert werden. Studien haben gezeigt, dass bei einem angenehmen Klima sowohl Kunden als auch Angestellte zufriedener sind. Der Wertzuwachs, den Besitzer durch die Verwendung geeigneter Klimatisierungstechnik erreichen, ist enorm. Energiekosten können gesenkt und die feuchtigkeitsrelevanten Probleme reduziert werden, was die Qualität der Speisen erhält und zur Kundensicherheit beiträgt.

Munters bietet Technik zur Energierückgewinnung und Feuchtigkeitsregelung, um ein effizienteres Klimatisierungssystem zu realisieren, das eine angenehme Atmosphäre für Kunden und Angestellte erzeugt.

 

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Sie möchten regelmäßig aktuelle Informationen zu unseren Anwendungen und Lösungen erhalten? Melden Sie sich für unseren Newsletter an.