Wir sind Experten

Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut

Fragen Sie uns

Windenergieanlagen

Windenergieanlagen

Die gesteigerte Bedeutung von Windenergieanlagen für die nachhaltige Energiegewinnung hat zu schnellen Entwicklungen im Bereich der Windenergieparks auf dem Land und auch vor der Küste gesorgt.

Die aggressive Umgebung, in der sich die Windenergieanlagen befinden, macht einen speziellen Schutz des Gondelmechanismus und des Turms nötig.

Zu den wichtigsten Gefahrenbereichen gehören hier Wassereintritt durch Lufteinlass und Korrosion aufgrund von Kondensation.  Munters ist ein führender Anbieter für viele der weltweit führenden Hersteller von Windenergieanlagen und ist in der Lage, beide dieser möglicherweise schädlichen Bedrohungen mit einem umfangreichen Sortiment an Tropfenabscheidern und Entfeuchtern zu bekämpfen.

Die Tropfenabscheider von Munters sind mit unterschiedlichen, anpassbaren Einstellungen erhältlich, die an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden können. Je nach Systemanforderungen können die Tropfenabscheider Regen, Hagel, Schnee und feste Partikel in der Luft aus einströmender Kaltluft zur Versorgung abscheiden.

In kalten Klimata, wenn sich die Temperatur um oder unter 0 °C bewegt, ist die Frostgefahr allgegenwärtig.  Die Tropfenabscheider von Munters können mit einem integrierten Heizgerät geliefert werden, das speziell für raue Umgebungen entworfen wurde und den Lufteinstrom das ganze Jahr über eisfrei hält.  Die hohen Wartungskosten und ein latentes Unfallrisiko, die beide mit Eisbildung einhergehen, können so effektiv eliminiert werden.

Vorteile des Luftzerlegungssystems von Munters:

  • hohe Zerlegungseffizienz
  • sehr niedriger Druckabfall und dadurch niedrigere Betriebskosten
  • korrosionsbeständig
  • einfache Installation
  • niedrige Wartungskosten aufgrund von einfachen Betriebsprinzipien und einer langen Lebenszeit
  • umfassende Lufteinströmgeschwindigkeiten
  • maßgeschneiderte Größen und Designs
  • individuelle Farben für Aluminiumseparatoren
  • umfangreiches Angebot an hochqualitativen Materialien
  • Gemäß ISO 9001 zertifizierte Herstellung

Korrosion aufgrund von Kondensation kann extrem schädlich sein, sowohl für Turm als auch Gondelmechanismus.  Die Entfeuchter von Munters werden eingesetzt, um eine relative Luftfeuchtigkeit zu erhalten, die keine Korrosion zulässt.  Ein Sorptionsrotor wird genutzt, um die Feuchtigkeit aus der Luft zu entfernen, ohne dafür kostspielige Kühlgeräte mit Kompressor zur Auskondensierung von Feuchtigkeit auf einer Kühlspule betreiben zu müssen.  Munters besitzt das umfassendste Angebot an Entfeuchtern auf dem Markt, mit unterschiedlichen Größen und Konfigurationen für alle Arten von Windenergieanlagen