Wir sind Experten

Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut

Fragen Sie uns

Geflügelzucht

Geflügelzucht

Munters schafft mit seinen Produkten und seinem Wissen optimale Klimabedingungen für die Geflügelzucht.

Layer Hens

Digital tracking and monitoring in layer hen houses offer benefits such as improved egg production, reduced waste, increased efficiency, and enhanced flock health management. Real-time data on egg production, feed and water consumption, temperature, and humidity can be monitored and analyzed to optimize operations and make informed decisions.

Broilers

Maximizing feed conversion in broiler chickens raised in indoor facilities requires careful consideration of several key factors: providing proper nutrition on time and well kept, implementing effective feeding management, ensuring consistent access to clean water, maintaining optimal temperature and ventilation, and minimizing bird stress levels.

Geflügel ist sehr anfällig für Temperatur- und Feuchteänderungen. Effektive Belüftungsanlagen machen sich schnell in einer erhöhten Produktion von Fleisch oder Eiern bemerkbar.

Munters Belüftungssysteme regeln präzise das Innenraumklima, auch wenn das Wetter wechselhaft oder extremen Schwankungen unterworfen ist.

Die klimatischen Bedingungen werden durch eine Reihe von Munters Produkten, wie Lüfter, Gebläse, Verdunstungskühler, Erhitzer, Einlässe und präzise Steuerungen, geregelt.

Die Futterverwertung kann durch klimaregulierende Komponenten von Munters positiv beeinflusst werden. Es gibt einen deutlichen Zusammenhang zwischen der Aufrechterhaltung geeigneter Klimabedingungen zur Vermeidung von Temperaturschwankungen und einer optimalen Futterverwertung.  Selbst die geringste Veränderung in der Futterverwertung kann, unabhängig vom Futtermittelpreis, einen wesentlichen Einfluss auf die Gewinnspanne des Betreibers haben.

Let us help you!

Let us help you create the perfect climate for your farm, contact us directly  +1 517 676 7070 FoodTech@munters.com

More contact details

Lösung

Fallstudien