Wir sind Experten

Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut

Fragen Sie uns

Fitness Studios, Sporthallen und -arenen

Fitness Studios, Sporthallen und -arenen

Die Luftbehandlung in Fitness Studios, Sporthallen und -arenen ist aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit eine große Herausforderung.

Munters  Luftentfeuchter und Klimatisierungssysteme können das Raumklima einer solchen Anlage durch die Regelung der relativen Feuchtigkeit gesünder, behaglicher und komfortabler gestalten.

Die Feuchteprobleme in diesen Sportstätten resultieren aus einer Kombination verschiedener Faktoren, seien es die schwitzenden Sportler, die große Anzahl der Besucher auf engem Raum oder der Umstand, dass die Anlagen teilweise rund um die Uhr genutzt werden. Konventionelle Lüftungssysteme sind nicht in der Lage, effektiv mit der Feuchtigkeit umzugehen. Dies führt zu ungesundem und unbehaglichem Raumklima, das anfällig für schlechten Geruch und Bakterienwachstum ist. Nicht zuletzt können auch die Gebäudestruktur und die Sportgeräte durch Korrosion und Schimmel Schaden nehmen.

In den Umkleideräumen verstärken sich die Probleme noch, da durch die Duschen eine weitere Feuchtebelastung hinzukommt.

 

178176001.jpg

Durch den Einsatz von Luftentfeuchtern, kann in den Sportstätten das Feuchtigkeitsniveau effektiv geregelt und reduziert werden. Schäden durch Kondensation werden vermindert und sowohl die Sportler als auch die Beschäftigten profitieren durch das gesündere Raumklima.

Die Munters Luftentfeuchter bieten folgende Vorteile:

  • Gesundes Raumklima ohne Schimmel und Bakterien

  • Schutz der Gebäudestruktur durch Reduzierung von Kondensation

  • Schnelleres Trocknen in den Umkleidebereichen

  • Reduzierung des schlechten Geruchs

 

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Sie möchten regelmäßig aktuelle Informationen zu unseren Anwendungen und Lösungen erhalten? Melden Sie sich für unseren Newsletter an.

Fallstudien