Wir sind Experten

Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut

Fragen Sie uns

Antriebs- und Motorenherstellung

Antriebs- und Motorenherstellung

Produzenten von Motoren und Antrieben sehen sich einem Dilemma gegenüber, sobald sie versuchen, große Motoren und Antriebe zu kühlen. Werden ihre Anlagen größer, steigt auch die Wärmeentwicklung deutlich an.

Die Wärmeentwicklung nimmt zudem deutlich schneller zu als die Größe der Anlagen. Daher bedarf die Wärmeabfuhr einer effizienten Lösung, was noch anspruchsvoller wird, wenn die Umgebung, in der dieses Problem auftritt, isoliert von Umgebungsluft und Wasser zum Kühlen ist.

Munters hat mehr als 40 Jahre Erfahrung bei der Ausstattung von Motoren- und Antriebsherstellern mit Kühlern. Unsere Systeme verwenden Luft-zu-Luft Wärmetauscher, welche die Wärme aus dem Inneren der Anlage an die Umgebung abgeben. Das passiert unter Aufrechterhaltung des geschlossenen Systems und Verlängerung seiner Lebensdauer. Es bedarf keines Wassers, daher ist das System robuster und ermöglicht ferngesteuerte Bedienung. Munters bietet kundenspezifische Anlagen, um sich auf die jeweiligen Bedingungen bestmöglich einzustellen.

Das Arbeiten mit Munters ist von schneller und unkomplizierter Kommunikation, umfangreichen Angebotsinhalten und wettbewerbsfähigen Preisen geprägt. Mit insgesamt 100 Jahren an Erfahrung kann Munters mit dem richtigen Preis die richtige Anwendung kundenspezifisch anbieten.