Wir sind Experten

Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut

Fragen Sie uns

Stromerzeugung und -verteilung

Stromerzeugung und -verteilung

Zur Effizienzsteigerung bei der Stromerzeugung sind während der Modernisierung und Sanierung von Bestandskraftwerken viele Randparameter bezüglich der Umgebungsbedingungen zu beachten.

Hohe Luftfeuchtigkeit führt zu Kondensation, in der Folge Korrosion und Rostanhaftungen. Schäden und Qualitätsprobleme an Turbinen, Pumpen sowie hydraulischer und elektronischer Ausrüstung sind die Folge. Im Extremfall können solche Mängel zu Systemausfällen und Vertragsstrafen führen.

Entfeuchtungssysteme von Munters schützen Kraftwerksausrüstung, Gas- / Dampfturbinen sowie Windkraftwerke vor Korrosion und sichern Langlebigkeit und Verfügbarkeit der Anlagentechnik. Und dies insgesamt zu einem Bruchteil der Kosten, die für neu zu beschaffende Maschinenausrüstung oder gar für ein neues Kraftwerk notwendig wären.

Auch Betriebsstörungen oder Ausfälle von Kraftwerken aufgrund von Staubentwicklungen, eindringenden Aerosolen oder salzbeladener Luft können mit Technologie von Munters vermieden werden. Hierfür werden spezielle Tropfenabscheidersysteme angeboten. Die Munters-Technologie wird inzwischen weltweit in Tausenden von Kraftwerken eingesetzt

Eine Verdunstungskühlung bei Gasturbinen führt zu verbesserter Energieausbeute beim Erdgas. Die hocheffizienten Verdunstungskühler von Munters, die als Vorkühler für die Ansaugluft eingesetzt werden, erhöhen die Luftdichte in der Verbrennungskammer der Gasturbine und sorgen damit für eine signifikante Steigerung der Energieausbeute. Durch die adiabatische Vorkühlung kann die Stromerzeugungsrate um mindestens 5-6 % und in sehr heißen Gebieten sogar um bis zu 60 % verbessert werden.

  • Erhöhte Energiegewinnung

  • Höhere Turbineneffizienz

  • Niedrigere Betriebskosten

  • Kürzere Amortisationszeiten

Revision oder Anlagenstillstand: perfekt geschützt für schnelles Anfahren

  • Verhindert Korrosion und Kondesation

  • Feuchtigkeitskontrolle für Turbinen, Kessel, Rohre und Reaktoren

Windturbinen / Klimakontrolle

Verlässlicher Schutz vor Feuchtigkeitsschäden und Partikeleintrag in Windturbinen ist sehr wichtig, um Kurzschlüsse zu vermeiden und Schaden an der Elektronik zu verhindern.

  • Verhindert Korrosion, Schimmel und Kondensation bei Maschinengehäusen

  • Ideal für On- und Offshore Einsatz

  • Niedriger Energieverbrauch

  • Verhindert das Eindringen von Regen, Hagel, Schnee und Partikeln

Gasförderstationen

  • Schutz von Gaskompressor-Systemen

  • Verlässlich niedrige Betriebs- und Wartungskosten

Eine Tropfenabscheidung verlängert die Lebensdauer von Filtern und verbessert deren Leistung, Abscheidesysteme verringern die Beladung von Filterwänden. Dies erhöht die Filtereffizienz, die Lebensdauer und die Anlagenleistung mit dem Resultat spürbarer Kostenreduktion.

  • Verlängerte Betriebszeiten

  • Geringerer Druckabfall, um den Gasstrom zu verbessern

  • Weniger Wartung

 

Bleiben Sie auf dem Laufenden

Sie möchten regelmäßig aktuelle Informationen zu unseren Anwendungen und Lösungen erhalten? Melden Sie sich für unseren Newsletter an.

Lösung

Fallstudien