Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Beim Versenden trat ein Fehler auf, bitte versuchen Sie es später erneut
Fragen Sie uns
Geschäftsfelder
Einloggen
DH™ 4300 droplet separator profile when assembled into units forms a vane type separator for horizontal flow. The streamlined profiles with multiple bends ensure high liquid loads combined with high separation efficiencies. The profile is produced in talcum rein-forced polypropylene. It can therefore be utilised in a wide range of processes under different operating conditions. DH 4300 droplet separator profile can be supplied as standard 5 metre long profiles or in tailor made lengths that are shorter than 5 metres. DH 4300 droplet separator profile is designed for use mainly after spray humidifiers and air intakes. The profile is suitable for use at face velocities between 2 and 8 m/s.
Produktinformation
Downloads
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Passwort vergessen?
Ungültige Benutzerkennung
Es ist ein Fehler ist aufgetreten! Bitte versuchen Sie es später noch einmal.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!