Olemme

Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen

Kysymyksenne

Evaporative cooling system.JPG

Evaporatiivinen jäähdyttäminen

Evaporatiivinen jäähdyttäminen on luonnon oma menetelmä sisäilmaston hallitsemiseksi tehokkaasti. Kehomme käyttää tätä samaa menetelmää. Iho jäähtyy, kun sille noussut neste (hiki) haihtuu. Vain vähän energiaa vaativa evaporatiivinen jäähdyttäminen on oikea valinta kohteisiin, joissa täytyy jäähdyttää korkeaa lämpötilaa ja halutaan säästää energiaa. Munters tarjoaa laajaa valikoimaa erilaisiin evaporatiivisen jäähdyttämisen käyttökohteisiin useille toimialoille, kuten tietojenkäsittelykeskukset, karjasuojat, kasvihuoneet ja voimalaitokset.

dc-short-image-web.jpg

Evaporatiivinen jäähdyttäminen polymeerilämmönvaihtimen avulla

Muntersin suoraan ja epäsuorasti toimivat evaporatiiviset jäähdytysjärjestelmät poistavat lämpöä tietojenkäsittelykeskuksista lisäämättä niihin kosteutta sairaaloissa, lentokentillä, vankiloissa ja voimalaitoksissa. Muntersin palkitut epäsuorasti toimivat evaporatiiviset Oasis-jäähdyttimet säästävät energiaa yli 70 % verrattuna perinteisiin jäähdytysjärjestelmiin.  

Oasis-jäähdyttimet toimivat kylminä päivinä ilma-ilma-lämmönvaihtimina. Tilaa jäähdytetään epäsuorasti ulkoilman ja normaalin lämmönvaihtamisen avulla ilman että vettä tarvitsee käyttää. Jos sisäilman lämpötila nousee tietylle tasolle, Muntersin ilmakäsittelylaitteiden sumpuista pumpataan vettä suihkusuuttimiin, jolloin lämmönvaihtimen putkien ulkopinta kastellaan ohuella vesikerroksella.

Vesi evaporoituu ulkoilmaan näiden putkien ulkopinnasta, jolloin putkien sisällä kulkeva ilma jäähtyy. Tämän evaporoitumisen ansiosta kiertävä ilma jäähtyy lämmönvaihtimessa, vaikka ulkona olisi lämmintä. Niiden muutaman vuoden mittaan esiintyvän tunnin aikana, jolloin ulkoilma on niin kuumaa ja kosteaa, että pelkkä evaporatiivinen jäähdytys ei riitä, tätä menetelmää täydennetään pienen jäähdytettyyn veteen perustuvan mekaanisen jäähdytysjärjestelmän avulla.

Evaporatiivinen jäähdytysaine

Kun ilma kulkee jäähdytysainetyynyn läpi, siitä evaporoituu vettä ilmasta otettavan energian avulla, joten ilma jäähtyy. Tällöin tarvitaan vain puhallin ja vesipumppu. Poistoilma puhalletaan ulos, ja sen tilalle tulee raitista viileää ilmaa. Muntersin evaporatiivisen jäähdytysaineen jyrkempi kulma ohjaa enemmän vettä tyynyn sisäänmenopuolella, jossa sitä tarvitaan eniten.

Muntersin DataDek, Glas-Dek, CELdek®, WetDek ja TURBIdek ovat erittäin tehokkaita evaporatiivisia jäähdytysaineita. Ne on suunniteltu jäähdyttämään ja kostuttamaan mahdollisimman tehokkaasti. Niissä painehäviö jää vähäiseksi, ja ne toimivat luotettavasti vuosikausia.

Evaporatiivinen jäähdyttäminen on energiatehokas ratkaisu teollisuuteen, jossa kuuma sisäilmasto vähentää tuottavuutta ja tekee työskentelyolosuhteista epämiellyttävät. Ilman jäähdyttämistä virheiden määrä ja työtapaturmat voivat kasvaa.

Voimalaitokset

Muntersin Evaporative Cooling GTECH -järjestelmät parantavat kaasuturbiinien, voimalaitosten ja dieselmoottorien tehoa. Evaporatiivisen jäähdyttämisen avulla voidaan saavuttaa 95 prosentin jäähdytysteho. Erittäin tehokas evaporatiivinen jäähdytyaine auttaa nostamaan polttoilman tiheyttä, kun sen lämpötila alenee. Munters adiabaattisen GTRCH-jäähdytysaineen avulla sähköä tuotetaan jopa 20 % enemmän ja jopa 60 % enemmän, jos ilmasto on erittäin kuuma tai kuiva.

474842565-web.jpg

Muntersin esijäähdyttimet maksavat itsensä takaisin erittäin nopeasti. Kun uudisrakennuskohteissa tuloilman Munters-suodatus integroidaan esijäähdyttimeen, ilmansuodattimien ja jäähdyttimien investointikustannuksia voidaan pienentää käyttämällä yhdistettyä koteloa. Evaporatiivinen esisuodatin tuottaa aerosoleja sisältämätöntä jäähdytettyä ilmaa vuoden ympäri painehäviön pysyessä muuttumattomana. 

  • Enemmän tehoa

  • Turbiini toimii tehokkaammin

  • Alhaiset käyttökustannukset

  • Lyhyt takaisinmaksuaika

Poultry icon

 SIIPIKARJANKASVATUS 

Evaporatiivisia jäähdytysjärjestelmiä tarvitaan optimoimaan ilmanlaatu tunneli-ilmanvaihdolla varustetuissa siipikarjankasvattamoissa kuumalla säällä. Kun ilmaa jäähdytetään, kuumuuden aiheuttamaan stressiin liittyviä ongelmia esiintyy vähemmän.

Greenhouses icon

KASVIENKASVATUS

On erittäin tärkeää pitää kasvihuoneessa vallitseva ilmanlämpötila muuttumattomana. Tasapaino täytyy säilyttää, jotta saadaan mahdollisimman suuri sato. Kun järjestelmässä käytetään laadukasta evaporatiivista jäähdytysainetta, varmistetaan tasapainon säilyminen.

Swine icon

SIKATILAT 

Lämpötilan pitäminen muuttumattomana parantaa eläinten mukavuutta ja tuotantoa. Evaporatiivinen jäähdytysjärjestelmä ja CELdek® auttavat pitämään ilman lämpötilan ja laadun muuttumattomana.

Dairy icon

MAIDONTUOTANTO 

Kuumuuden aiheuttama stressi voi vähentää maidontuotantoa. Kierrättävä evaporatiivinen jäähdytysjärjestelmä ja CELdek®-jäähdytysaine auttaa estämään tuotantohävikkiä erittäin kuumalla säällä.