Olemme

Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen

Kysymyksenne

Maanpuolustus ja ilmailu

Maanpuolustus ja ilmailu

Maanpuolustus- ja ilmailulaitteiden ympärillä vallitseva ilmasto vaikuttaa niiden laatuun, kuntoon ja käytettävyyteen sekä kunnossapito- ja korjaamiskustannuksiin. Siksi sisäilmastosta kannattaa pitää huolta.

Munters auttaa maanpuolustusasiakkaitaan saamaan sisäilmaston vastaamaan varastoitavien ja käytössä olevien laitteiden vaatimuksia. Eri puolilla maailmaa toimivien maanpuolustusasiakkaiden kokemusten mukaan Muntersin ratkaisut ilmankosteuden hallitsemiseksi voivat tuoda tullessaan merkittäviä säästöjä: jopa yli 25 % kunnossapitokustannuksista. Samalla laitteiden käytettävyys paranee. Olemme erittäin ylpeitä tästä harvinaisesta yhdistelmästä.

Muntersin kuivaan ilmaan perustuva menetelmä vähentää korroosiota ja jopa estää sen kokonaan, kun suhteellinen kosteus alennetaan tasolle 40–45 %. Muntersin kuivaan ilmaan perustuva menetelmä vaikuttaa myös elektronisten järjestelmien luotettavuuteen. Selittämättömät NFF (No Fault Found)- ja CND (Could Not Duplicate) -viat ovat vähentyneet jopa 50 %. Homeen ja sienien kasvu rakenteissa ja orgaanisessa aineessa estetään. Ammuksien kemiallisten yhdisteiden muuttuminen hidastuu tai pysähtyy, joten niiden käyttöikä pitenee. Muntersin kuivaan ilmaan perustuva menetelmä säästää merkittävästi rahaa kaikkien näiden hyötyjen vuoksi.

Varsinkin ilmailualan valmistus- ja tuotantoprosesseissa tarvitaan ihanteellista sisäilmastoa, jotta laatu pysyy korkeana ja tuotanto sujuu mahdollisimman nopeasti. Munters tarjoaa maailmanlaajuisen asiantuntijatiiminsä avulla laajaa valikoimaa energiaa säästäviä toimiviksi havaittuja sisäilmastoratkaisuja valmistus- ja tuotantoprosessien kunnossa pitämiseen.

Lisäksi Munters toimittaa maanpuolustuksen ja ilmailualan tarpeisiin zeoliittipohjaisia ratkaisuja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden poistamiseksi.

Munters toimittaa energiatehokkaita ratkaisuja myös maanpuolustushenkilöstön mukavuuden parantamiseksi. laitteitamme käytetään esimerkiksi toimistoissa, liikunta- ja vapaa-ajantiloissa, tuotantohalleissa sekä esimerkiksi taisteluvälineiden ja laskuvarjojen kuivaustiloissa.

Olemme toimittaneet järjestelmiä yli 20 000 kohteeseen eri puolille maailmaa suojaamaan maanpuolustamisessa tarvittavia välineitä, joten Muntersille on kertynyt laaja kokemus arvokkaiden kohteiden suojaamisesta.