Olemme

Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen

Kysymyksenne

Elokuvateatterit ja auditoriot

Elokuvateatterit ja auditoriot

Teatterirakennukset ovat lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien ja riittävän ilmanvaihdon kannalta erikoistapaus.

Teattereissa on toisaalta huolehdittava entistä paremmasta ilmanvaihdosta mm. ASHRAE-standardin 62 ja tiukentuneiden rakennusmääräysten vuoksi, ja toisaalta samalla hillittävä ilmanvaihtojärjestelmän aiheuttamia kuluja. Tilannetta vaikeuttaa edelleen se, että teatterirakennukset koostuvat useista erilaisista tiloista, kuten pääaulasta ja sitä ympäröivistä käytävätiloista, projektorihuoneista ja WC-tiloista, joilla on omat ilmanvaihto- ja lämpötilavaatimuksensa. Näiden tilojen asianmukainen kosteuden- ja lämpötilanhallinta ei onnistu ilman erityistä huomiota. Kosteus on lämpötilan ohella tärkeä viihtyisyyteen ja sisäilman laatuun vaikuttava tekijä.

488573185.jpg

Tavanomaisissa ilmastointijärjestelmissä sisäilman kosteuden tasoa säädellään jäähdytyskierukoilla, mikä saattaa kuitenkin tulla kalliiksi.  Kosteus tiivistetään ilmasta jäähdyttämällä ilma sen kosteuspisteen alle, mutta sen jälkeen ilma pitää taas lämmittää, jotta se on lämpötilaltaan ja kosteudeltaan sopiva syötettäväksi ilmastoitavaan tilaan.

Haastetta lisää elokuvateatterien vaihteleva käyttökapasiteetti,  joka saattaa aiheuttaa merkittäviä ylläpitokuluja huomattavasti vaihtelevan ilmanvaihto- ja lämmitystarpeen vuoksi. Tästä johtuen LVI-järjestelmä on suurimman osan ajasta liian tehokas sen tarpeeseen verrattuna.  Erillisellä kosteudenhallinnalla vältetään tarpeeton lämpötilan säätäminen ja siitä aiheutuvat kulut.

 

Muntersin ilmankuivaimien avulla alennat kiinteistön kosteuden tasoa ja huolehdit sen riittävästä ilmastoinnista samalla vähentäen energiakustannuksia ja parantaen asiakasviihtyvyyttä. Energiakustannusten rajoittaminen ja teatterin asianmukainen ilmastointi hoituvat helposti Muntersin DOAS-järjestelmän avulla (dedicated outdoor air system). DOAS-järjestelmässä yhdistyvät absorptio ja energian talteenotto, minkä etuja ovat muun muassa:

  • eri määräysten noudattaminen edullisesti
  • lämpötilan hallinnasta erillään oleva kosteustasojen hallinta
  • kuivat ja terveet LVI-kanavat
  • korkeampi viilennyskerroin
  • mahdollisuus asentaa jo olemassa oleviin kohteisiin
  • parempi sisäilman laatu
  • energian talteenotto

 

Tapaustutkimuksia