Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Virhe occursed kun lähettää viestin, yritä myöhemmin uudelleen
Kysymyksenne
Liiketoiminta-alueet
Kirjaudu sisään
The model 544 Flash Feed Chamber is a two-phase feed device used in small columns, typically < 1200 mm (48 inches) ID. The feed enters through a radial inlet and is centrifuged in the chamber with the vapors coming out of the top. Disengaged liquid is fed from the bottom of the Flashing Feed Chamber to a distributor/pre-distributor below.
For towers between 250-530 mm (10-20 inches) ID, the model 544 is constructed in one piece; multi-piece construction is used for larger towers.
The model can be attached to an internal column flange and further supported by the tower wall clips.
Vaihtoehdot
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Unohditko salasanan?
Virheellinen käyttäjän tunnistaminen
Jokin meni väärin, yritä myöhemmin uudelleen
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!