Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Er is een fout opgetreden bij het verzenden van het bericht, probeer het later opnieuw
Om hieraan te kunnen voldoen biedt Munters een breed assortiment van lucht-luchtenergieterugwinningsproducten waarin warmtewisselaars, heat pipes en energieterugwinningswielen zijn toegepast voor lagere energie- en bedrijfskosten. De productenlijn gaat vergezeld van online keuzesoftware waarmee eenvoudig ontwerpen kunnen worden gemaakt, zodat u met enkele muisklikken de beschikking heeft over apparatuur schema’s, tekeningen en specificaties.
Met lucht-lucht-warmteterugwinning kan tot wel 85% van de energie van afgevoerde geconditioneerde lucht uit gebouwen worden teruggewonnen, of worden gebruikgemaakt van de hoge uitlaattemperaturen bij industriële processen. Bij WTW-ventilatie wordt energie van de afgevoerde lucht gebruikt om de buitenlucht op te warmen voordat deze het gebouw wordt ingevoerd. Zo hebt u in de winter de beschikking over gratis verwarmingscapaciteit en in de zomer gratis koeling.
Het toepassen van lucht-lucht-energieterugwinning kan een hogere LEED® status opleveren en helpen voldoen aan de eisen van ASHRAE 90.1, en daarnaast aanmerkelijke besparingen op bedrijfskosten opleveren met een snelle ROI. U hebt de keuze uit stand-alone warmtewisselaars of voor geassembleerde, maar toch aanpasbare modulaire units die warmteterugwinning, vochtigheidsregeling en andere luchtbehandelingsopties bieden.
De recentste verbetering op het gebied van energiebesparing voor droogwielsystemen is de Munters PowerPurge™. Met deze gepatenteerde technologie zijn energiebesparingen tot 30% mogelijk op grotere systemen.
En in sommige gevallen kan met een kleinere ontvochtiger met PowerPurge™ hetzelfde resultaat worden bereikt als met een grotere unit. Een doeltreffende manier om uw investeringskosten te verlagen!
Het Quantum™ droogwiel van Munters is een doorontwikkeling van het 'traditionele' wiel.
De voordelen zijn voor de hand liggend: lagere investeringskosten, lagere energiekosten en geen condensatie die hygiënische problemen veroorzaakt.
Our email newsletters are a great way to stay updated about Munters’ core technologies and solutions.
Sign upWij kennen onze producten. We zullen uw contact informatie aan iemand in uw land doorsturen.
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Wachtwoord vergeten?
Gebruikersidentificatie is ongeldig
Oeps! Er is iets fout gegaan. Probeer het later opnieuw.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!