In de olie- en gassector wordt veel gebruikgemaakt van vloeistofverwijdering en -separatie, evenals van oplossingen voor de verwijdering van vervuilende stoffen; van exploratie tot productie, en van raffinage en transport tot de benzinepomp.
Zonder deze functionaliteit zou de productkwaliteit dalen, kunnen installaties en apparatuur beschadigd raken en zou het hele productieproces gewoon onmogelijk zijn.
Nevelafvoer is essentieel in processen om doeltreffend allerlei vloeistoffen en vervuilende stoffen te verwijderen, terug te winnen of te zuiveren. Apparatuur en bewerkingssystemen stroomafwaarts worden beschermd zonder de verwerkingsprestaties nadelig te beïnvloeden en er wordt een grote mate van controleerbaarheid gecreëerd voor iedere volgende stap van het proces. Om deze processen betrouwbaar te kunnen laten verlopen, moet de juiste nevelafvoerconfiguratie voor de toepassing worden gekozen, die past bij de verwerkingsapparatuur, de locatie en de belasting. Voor de keuze van de juiste componenten voor nevelafvoer moet ervoor worden gezorgd dat de verwijderingswaaier past bij de karakteristieken van de gasstroom. Hiervoor is op zijn beurt een goed begrip nodig van zowel het olie- en gasverwerkingsproces en de fysica van de nevelafvoer zelf.
Mist eliminatie-toepassingen bij olie en gas:
- Verwijdering van een teveel aan vloeistof
- Verwijdering van gecondenseerde vloeistof
- Verwijdering van verontreinigingen
Vloeistof overdracht kan leiden tot:
- Verlies aan productiekwaliteit
- Schade aan downstream componenten
- Hogere energiekosten
Gecondenseerde vloeistoffen leiden tot:
- Veel lagere procesefficiëntie
- Problemen met corrosie en dus een gereduceerde levensduur van de uitrusting (in het bijzonder bij compressoren)
- Fysieke schade aan daaropvolgende proces-apparatuur
- Verlies aan energie
Verontreinigingen veroorzaken:
- Corrosie van pijpleidingen en compressorstations
- Fysieke schade aan downstream componenten
- Hogere energiekosten
Sommige typische processen met verontreinigingen:
- Verwijdering van water en geproduceerde vaste stoffen
- Verwijdering van mineralen en metalen (roest)
- Verwijdering van zwavel
Ontvochtigingstoepassingen voor de olie, gas en petroleum industrie:
- Effectieve bescherming van stand-by gascompressorstations
- Betrouwbare bescherming en opslag van kritieke zaken zoals gas- en oliekleppen, belangrijke noodapparatuur en componenten
- Kosten effective bescherming van mechanische ruimten en de uitrusting aan boord van FPSO’s en andere off-shore platforms, door gebruik van explosieveilige apparatuur
- Drogen van gas- en olieleidingen na waterdruktesten
- Bescherming van gevoelige elektronische regelsystemen bij lagere energiekosten (veel effectiever dan stilstandsverwarming)