![Turbiny gazowe](/globalassets/blocksimages/me/thinkstock-gas-turbines.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Przy rosnących kosztach energii i jej brakach, rośnie popyt na produkty zwiększające wydajność producentów energii. We współczesnych obudowach dostarczających powietrze do turbin gazowych dołożono wielu starań, by poprawić jakość powietrza wpadającego do turbin, jednak nawet te nowoczesne konstrukcje mogą ulec zabrudzeniu na skutek wchłaniania pyłu, cząstek stałych, wilgoci i soli z powietrza. Dzięki odpowiedniemu zastosowaniu technik eliminacji mgły, ryzyko to można obniżyć.
Ponieważ do działania turbiny gazowej niezbędne są duże ilości powietrza, wydajność energetyczna i zużycie paliwa przez generator turbiny gazowej w znacznym stopniu zależą od przepływu gazu i jakości powietrza pobieranego do komory spalania. Przy czystszym powietrzu filtry będą się mniej brudzić. Mniejszy spadek ciśnienia także powoduje wzrost wydajności i produktywności oraz obniża koszty. W zimnych klimatach, gdzie temperatury spadają do 0°C lub poniżej, występuje ryzyko zalodzenia i eliminatory mgły Munters dostosowane są do tych trudnych warunków, tak by wlot powietrza nie pokrywał się lodem o żadnej porze roku, zapewniając;
wydłużony czas działania – ze względu na większą trwałość filtra
mniejszy spadek ciśnienia – demontaż osłon ochronnych i instalacja eliminatorów mgły Munters prowadzi do znacznej redukcji spadku ciśnienia
mniejsze wymogi konserwacyjne – wydłużony czas między wymianami filtra oznacza mniejsze roczne koszty konserwacji
Chłodzenie wyparne powietrza wlotowego przez Munters zapewnia wyższą wydajność turbiny, a zatem większą produkcję energii w przeliczeniu na metr sześcienny gazu ziemnego.
Chłodzenie wyparne turbin gazowych, elektrowni i silników wysokoprężnych opiera się na wymianie powietrza i wody. Chłodnice wstępne do chłodzenia wyparnego z ustrukturyzowanymi wkładami powodują zwiększenie gęstości powietrza spalania, przez obniżenie jego temperatury za pomocą chłodzenia adiabatycznego.
Systemy chłodzenia wstępnego Munters z wysoce wydajnymi wkładami zwiększają wydajność energetyczną. Woda odparowywana jest przez chłodnicę wstępną Munters w czystą chłodną parę, dzięki czemu schłodzone powietrze wlotowe ma większą gęstość, pozwalając turbinie gazowej uzyskać wyższą wydajność energetyczną (co najmniej o 5-6%, nawet do 60% w bardzo gorącym lub suchym klimacie) i wydajność pracy.
Niskie koszty zakupu i operacyjne chłodnic wstępnych Munters dają bardzo szybki zwrot z inwestycji. W przypadku nowych instalacji dodatkową zaletą jest integracja filtrów powietrza wlotowego z chłodnicą wstępną, przez co koszt filtrów powietrza i chłodnic jest mniejszy dzięki użyciu wspólnej obudowy.
Dodatkową zaletą chłodnicy wstępnej jest jej zdolność filtracji powietrza. Przy instalacji przed pierwszym filtrem, usunie ona około 90% cząstek zazwyczaj usuwanych przez pierwszy filtr powietrza. Wydłuża to znacznie trwałość filtra, ograniczając koszty jego konserwacji. Odnosi się to także do filtrów wtórnego oczyszczania, na których ilość pyłu ograniczana jest o około 30%.
Spadek ciśnienia na chłodnicach wstępnych Munters wynosi zaledwie 50Pa-100Pa, co jest pomijalne w porównaniu z typowym spadkiem rzędu 250Pa-1 200P Chłodnica wstępna dostarcza schłodzone powietrze bez aerozolu przy stałym obniżeniu ciśnienia przez cały rok.
Osuszanie powietrza suchego chroni turbiny
Wysoka wilgotność powoduje kondensację, korozję i rdzewienie, stając się przyczyną problemów z turbinami gazowymi, kotłami, pompami, aparaturą rozdzielczą i działaniem urządzeń elektronicznych. Osuszanie sorpcyjne Munters zapewnia maszynie ochronę przed korozją i zachowanie w świetnym stanie, w gotowości do szybkiego rozruchu
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!