![Systemy i sprzęt wojskowy](/globalassets/images/89614843.jpg?width=675&height=380&mode=crop)
Systemy i sprzęt wojskowy
Systemy i sprzęt armii lądowej, marynarki i sił powietrznych mogą bardzo skorzystać na zastosowaniu „metody suchego powietrza” Munters.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Systemy i sprzęt armii lądowej, marynarki i sił powietrznych mogą bardzo skorzystać na zastosowaniu „metody suchego powietrza” Munters.
Suche powietrze wykorzystywane jest do całkowitego otoczenia sprzętu, a jeżeli nie jest to możliwe, wpuszczane jest do najważniejszych obszarów wewnątrz całego systemu czy obiektu. „Metoda suchego powietrza” Munters może zostać zastosowana do przedmiotów i obiektów przechowywanych a także sprzętu używanego na co dzień.
Badania wykonane przez szwedzką Administrację Sprzętem Obronnym (FMV) oraz Gwardię Narodową Armii USA oraz jej Rezerwy wykazały, że inwestycje w kontrolę poziomu wilgotności wewnątrz i wokół systemów obronnych spłacają się w ciągu kilku miesięcy dzięki ograniczeniu kosztów konserwacji i większej dostępności sprzętu.
Typowe zastosowania do sprzętu lądowego obejmują przechowanie czołgów bojowych oraz wozów opancerzonych i nieopancerzonych w „środowisku o kontrolowanej wilgotności”, aktywne osuszanie tych maszyn podczas przechowywania, zarówno w koszarach jak i podczas służby, ochronę mobilnych schronień i kontenerów, ochronę mniejszych i większych przedmiotów, takich jak okulary ochronne, czujniki, systemy radarowe, wyrzutnie, stanowiska dowodzenia itp., ochronę przechowywanej amunicji, w magazynach lub kontenerach itd. W niektórych przypadkach Munters dostarcza urządzenia, które można przenosić lub zintegrować z systemami i elementami uzbrojenia. Dobrym przykładem jest nasz osuszacz odporny na uderzenia i drgania, który można zamontować na barakach czy kontenerach umieszczanych na ciężarówkach.
Do typowych zastosowań w marynarce należy tymczasowe wyłączenie ze służby całych okrętów, wraz z uzbrojeniem i systemami nawigacji, ochrona uzbrojenia, systemów czujników, komunikacyjnych czy nawigacji na czynnych okrętach (przekładni i osłon anten radiolokatora), ochrona przechowywanej amunicji, zarówno na pokładzie, jak i w magazynach na lądzie.
Typowe zastosowania w siłach powietrznych to ochrona wnętrza kabiny samolotu transportowego np. C-130 Hercules, P-3 Orion i NATO E-3A AWACS, samolotu bojowego np. myśliwca JAS-39 Gripen czy bombowca Tornado, helikopterów, samolotów bezzałogowych itp. Przy minimalnym koszcie do celów przechowywania w hangarach, barakach typu HAS i pod osłonami wprowadzić można wilgotność tak niską jak na pustyni Arizony bez dużych wahań temperatury. Również sprzęt pomocniczy może być chroniony „metodą suchego powietrza” Munters, podobnie jak przechowywana amunicja, w tym chaffy i flary.
Dzięki przygotowaniu ponad 20 000 instalacji Munters dysponuje ogromną wiedzą praktyczną, umożliwiającą mu zapewnianie skutecznej ochrony sprzętu obronnego przez długie lata współpracy z siłami obronnymi na całym świecie.
W przypadku rozmieszczania sił w terenie, Munters może dodatkowo dostarczyć bezpośrednie chłodnice wyparne jako tanie rozwiązanie do chłodzenia lub trwałe i bardzo wydajne wkłady do zamontowanych urządzeń innych producentów.
Nasze produkty do nawilżania zapewniają optymalną klimatyzację podczas malowania samolotów, natomiast produkty Munters na bazie zeolitu, ograniczające ilość LZO, oczyszczą każde powietrze zawierające rozpuszczalniki.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!