![Przetwórstwo chemiczne](/globalassets/images/page-template-images/industry-images/shutterstock_135781739-color-screen.jpg?width=675&height=380&mode=crop)
Przetwórstwo chemiczne
Urządzenia Munters dopasowywane są indywidualnie, dla zapewnienia optymalnego rozwiązania w konkretnym typie przetwórstwa chemicznego.
Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd, proszę spróbować ponownie później.
Urządzenia Munters dopasowywane są indywidualnie, dla zapewnienia optymalnego rozwiązania w konkretnym typie przetwórstwa chemicznego.
Zastosowania w przetwórstwie chemicznym, między innymi przy produkcji nawozów lub przetwarzaniu kwasu ponitracyjnego, wymagają często strumieni powietrza o wysokiej temperaturze wymagających ogrzania lub schłodzenia, co powoduje duże zużycie energii i podnosi koszty ekonomiczne i środowiskowe. Wykorzystanie wysokotemperaturowych wymienników ciepła do przekazania energii ze strumienia gazów odpadowych do innych strumieni powietrza wymagających energii obniża te koszty.
Ponadto producenci artykułów chemicznych borykają się z problemem nadmiaru wilgoci w powietrzu. Wilgotne powietrze może wywoływać sklejanie lub zbrylanie się produktów, powodując problemy z ogólną wydajnością produkcji. Dzięki osuszaniu wpadającego powietrza systemy osuszania sorpcyjnego Munters stwarzają idealne środowisko dla produkcji, pakowania, transportu i przechowywania produktów wrażliwych na wilgoć.
Procesy produkcji kwasu siarkowego wymagają podgrzania strumieni powietrza do dość wysokich temperatur, co wiąże się z dużymi kosztami ekonomicznymi i ekologicznymi.
Wykorzystanie wysokotemperaturowych wymienników ciepła w takich zastosowaniach może obniżyć te koszty, jednak wielu klientów niepokoi jakość i zawodność wymienników ciepła podczas najważniejszych procesów.
Firma Munters dysponuje dużym doświadczeniem w zakresie dostarczania wysokotemperaturowych wymienników ciepła do zakładów produkcyjnych kwasu siarkowego do procesów CIP i HIP, co daje naszym klientom poczucie bezpieczeństwa związane z użytkowaniem naszych produktów, obniżeniem kosztów i spokojem o to, że nie spowodują one problemów z przeprowadzaniem procesów. Munters indywidualnie konstruuje wymienniki ciepła, zapewniając optymalne rozwiązanie dla danego zastosowania i klienta.
Cienka, przezroczysta warstwa tworzywa sztucznego służąca jako spoiwo warstw szkła bezpiecznego jest silnie higroskopijna. Higroskopijne produkty są czułe raczej na wysoką wilgotność względną, niż bezwzględną, a ta może być wysoka o każdej porze roku.
W przypadku narażenia na wilgoć, warstwa ta wyparuje w procesie, powodując uwięzienie bąbli pary w szkle wielowarstwowym, a zatem spadek jego jakości i kosztowne straty. Osuszacze sorpcyjne Munters tworzą środowisko o niskiej wilgotności, odpowiednie do produkcji, przechowywania i użycia tego spoiwa.
Dla rozwiązania problemu wilgotności, należy utrzymywać temperaturę 21°C przy wilgotności względnej 20-22%. Przemysłowy system osuszania Munters nadaje się doskonale do produkcji szkła, ponieważ może niezawodnie utrzymywać nawet tak surowe warunki jak punkt rosy -57°C i jest dostępny w różnych konfiguracjach, z wydajnością do 100 000 SCFM (standardowych stóp sześciennych na minutę).
Systemy osuszania Munters zapewniają optymalne warunki do produkcji przez cały rok, przy minimalnych stratach i zapewnieniu stałej jakości.
W większości przypadków przy formowaniu wtryskowym temperatura chłodziwa formy musi być bardzo niska dla uzyskania optymalnych rezultatów.
Gwałtowne chłodzenie formy oznacza, że para wodna z otaczającego powietrza kondensuje się na jej powierzchni. Skondensowana para stwarza problemy, powodując korozję formy. Również produkt może ucierpieć, jeżeli pozostaną na nim ślady po wodzie i szczeliny.
Systemy osuszania Munters eliminują kondensację, osuszając powietrze otaczające formę. Energooszczędny osuszacz z suchym wkładem osuszającym absorbuje wilgoć z powietrza. Ponieważ powietrze jest suche, wilgoć nie skrapla się na chłodnej powierzchni formy.
Korzyści z wykorzystania systemu osuszania Munters w formowaniu tworzyw sztucznych:
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!