Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

AdobeStock_163170989_1200x600.jpg

Uppgradering av styrsystem

Genom att uppgradera styrsystemen i befintliga Muntersanläggningar kan du öka energieffektiviteten samtidigt som du får tillgång till fler och flexiblare alternativ för styrning.

Munters Climatix styrsystem är standard i de flesta stora avfuktningssystem som tillverkas av Munters idag. Men det går att montera Climatix även i äldre avfuktare vilket kan ge en rad fördelar:

  • Modbus TCP/IP, Modbus RTU, BACnet IP och internetaccess för fjärrstyrning
  • Full styrning av tilläggsfunktioner såsom för- och efterbehandling, värme, kyla, befuktning
  • Möjlighet att logga driftdata

Kontakta ditt lokala Munters serviceteam för mer information.

Konvertering av ML-styrning* till Climatix

*Denna konverteringssats kan användas till ML17, ML23 och MLT30

Om ni har en ML-avfuktare* tillverkad mellan 2005 och 2015 rekommenderar Munters att ni agerar förebyggande och konverterar ML-avfuktaren med en ny Climatix-styrenhet. 

Den ACD/ICD-styrenhet som sitter på avfuktaren idag tillverkas inte längre och kan inte bytas ut om den går sönder. För att ta hand om dessa enheter på bästa sätt och för att förlänga deras livslängd, rekommenderar Munters att ni konverterar styrsystemet med vår konverteringssats Climatix. 

Ladda ner produktbladet