Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Contribute-main-image-for-responsible-business-practices-page.jpg

Finansiella mål och utdelningspolicy

Både de finansiella målen och hållbarhetsmålen gynnar strategin för lönsam, kassaflödesgenererade tillväxt. En ansvarsfull verksamhet med stabila finanser och effektivt resursutnyttjande är grunden för att Munters ska kunna genomföra sin strategi.

Medelsiktiga finansiella mål 

Nettoomsättningstillväxt

Mål - En årlig organisk nettoomsättningstillväxt på 10%

Utfall 2022 - organiska,valutajusterade nettoomsättningen ökade med 23%

Justerad EBITA-marginal

Mål - En justerad EBITA-marginal om >14% på medellång sikt

Utfall 2022 - den justerade EBITA-marginalen uppgick till 10,3%

Operativt rörelsekapital

Mål - genomsnittligt (R12) operativt rörelsekapital (OWC) i intervallet 13–10% av nettoomsättningen

Utfall 2022 - OWC av nettoomsättningen uppgick vid årets slut till 12,7 procent

Utdelningspolicy

Enligt den utdelningspolicy som Munters styrelse har antagit ska Munters sträva efter att lämna en årlig utdelning som motsvarar 30-50 procent av årets resultat efter skatt. Beslut om eventuella utdelningsförslag kommer att fattas av styrelsen med beaktande av bolagets finansiella ställning, investeringsbehov, förvärv och likviditet. Det kan dock inte garanteras att utdelning kommer att föreslås eller lämnas under ett visst givet år.

Utdelning 2022: 30% (SEK 0.95 per aktie)