Kontakta oss

Du måste acceptera vår privacy policy for att kunna skicka förfrågan.

Ställ en fråga

Greenguard

GREENGUARD Gold Certifierad för din hälsas skull. Visste du att vi människor tillbringar mer än 90% av vår tid inomhus? Visste du också att den största källan till föroreningar i inomhusluften är kemiska gaser som byggnadsmaterial och möbler avger.

Inomhusluftens kvalitet (IAQ) står högt upp på agendan för arkitekter, byggherrar och tillverkare världen över som alla strävar efter att minska dessa gaser. Munters evaporativa kyl- och befuktningsdynor, CELdek® och GLASdek® är GREENGUARD Gold-certifierad av den globala och oberoende organisationen UL.

Vad innebär Greenguard för Munters produkter?

Munters GLASdek® och CELdek® evaporativa kyl- och befuktningsdynor har testats för över 360 kemiska ämnen och har certifierats för att inte avge några skadliga gaser. Målet med GREENGUARD certifieringen är att förbättra hälsa och  livskvalitet genom program som minskar exponeringen för kemiska lösningar och förbättrar inomhusluften. Testerna har utförts enligt en av världens mest strikta standarder. En oberoende part har utfört testerna. Årliga tester av produkterna krävs för att behålla certifieringen.

Fördelarna med en hälsosammare inomhusluft är många. Det minskar riskerna för 

  • Astma och allergier
  • Huvudvärk
  • Lungsjukdomar
  • Irritationer i ögon, näsa och hals
  • Reproduktiva/utvecklingsmässiga defekter
  • Neurologiska sjukdomar
  • Vissa former av cancer

För att hålla oss friska behöver vi människor en hälsosam inomhusluft.

Mer om testerna

UL reviderar material, tillverkningsprocesser och tillverkningslokaler. Testerna utförs i miljötestkammare av rostfritt stål i enlighet med global ISO-standard. Produkterna certifieras enligt UL GREENGUARD-standard, baserade på omfattande kriterier från EPA, Tysklands Blue Angel Program, State of California och ansedda experter inom hälsa.

Greenguard certifieringen är godkänd och accepterad av organisationer som LEED, ASHRAE Standard 189.1, Greenstar med fler.

munters GREENGUARD GOLD certified