エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
エラーが発生しました。後でもう一度試して下さい。
ご質問はお問い合わせください
商業分野
サインイン
ムンタースのデシカント除湿、蒸発式冷却、空気対空気エネルギー回収技術は、電子機器の製造プロセスに最適な空気環境を提供するシステムです。
デシカント除湿システム「ハニカム」は、従来の空調システムよりも低コストで稼働し、しかも効果的に除湿し、結露発生と製品の腐食を防止します。
最適な空気環境の創出に加え、当社は揮発性有機化合物(VOC)を含んだ排気空気を清浄するVOC除去製品を幅広く提供しています。VOCは健康や環境に有害な影響をおよぼすため、除去する必要があります。
ゼオライトロータ式濃縮装置は最も優秀なVOC濃縮機能を持っているため、大幅なコスト削減が実現します。 当社のVOC除去システムは、95%以上のVOC分解除去効率(DRE)を実現します。また、スタンドアロン型酸化剤と比べると燃料費を30~50%も削減することができます。
お問合せ: 電話 03-5970-0021 (東京)、06-6368-6680 (大阪)、お問合せフォームをご利用下さい。
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
パスワードをお忘れですか?
ユーザーIDが正しくありません。
エラーが発生しました。後ほどもう一度お試しください。
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!