![Gaz Türbinleri](/globalassets/blocksimages/me/thinkstock-gas-turbines.jpg?width=675&height=324&mode=crop)
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Artan enerji maliyetleri ve sıkıntıdan dolayı, enerji üreticilerini daha verimli kılacak ürünlere yönelik talep artmaktadır. Modern Gaz Türbini Havası tesisleri, türbin içine giren havanın kalitesini artırmaya yönelik büyük adımlar atmıştır, ancak en modern tesis tasarımları dahi toz, partikül, sıvı ve tuzlu su alımından dolayı kirlenmeden zarar görebilir. Buğu Giderme tekniklerinin doğru uygulanmasıyla bu riskler azaltılabilir.
Bir Gaz Türbinini çalıştırmak için büyük miktarda hava gerektiğinden, bir gaz türbini jeneratörünün güç çıkışı ve yakıt tüketimi büyük ölçüde gaz akışına ve ateşleme odasına giren havanın kalitesine bağlıdır. Daha temiz hava sayesinde filtrelerde daha az kirlenme oluşacaktır. Daha düşük bir basınç düşüşü aynı zamanda verimliliğin artmasıyla sonuçlanır, bu da randımanı artırarak tasarruf sağlar. Sıcaklığın 0°C civarında veya daha düşük olduğu soğuk iklimlerde buzlanma tehlikesi vardır. Munters buğu gidericiler özellikle bu çetin ortam için geliştirilmiştir ve aşağıdakileri sağlayarak tüm yıl boyunca hava girişinizin buzsuz olmasını sağlayabilir.
Artan filtre ömründen dolayı daha fazla kullanım süresi
Daha Az Basınç Düşüşü –hava kapaklarının çıkarılması ve Munters buğu gidericilerinin takılması önemli derecede basınç düşüşü azalması sağlar.
Daha Az Bakım – filtre değişim sıklığı azaldığı için, yıllık bakım maliyetleri düşer.
Munters Buharlaşmalı Hava Girişli Soğutma daha yüksek türbin verimliliği sağlayarak her metre küp doğal gaz başına daha çok enerji üretir.
Gaz türbinleri, enerji santralleri ve dizel motorlar için buharlaşmalı soğutma, hava ve su değişimini içerir. Yapılandırılmış araçlarla buharlaşmalı soğutmaön soğutucuları, ısı geçirmez soğutma yoluyla tutuşma hava sıcaklığını düşürmek için tutuşma hava yoğunluğunu artırırlar.
Yüksek verimli soğutucu araçlara sahip Munters ön soğutucu sistemleri enerji verimini artırır. Su, Munters ön soğutucusu tarafından buharlaştırılarak saf soğuk buhar haline getirilir; bu soğutma etkisi gaz türbininin artırılmış enerji verimi (en az %5-%6 ve çok sıcak veya kuru iklimlerde %60'a kadar) ve işletim verimliliği elde etmesini sağlayan daha yüksek yoğunlukta giriş havası sağlar.
Munters ön soğutucuların düşük yatırım ve işletme maliyetleri çok kısa sürede yatırımın karşılığını verir. Yeni kurulumlar için, giriş havası filtrelemenin ön soğutucuya eklenmesinin ek avantajı, tek bir birleştirilmiş muhafaza temin edilmesi sayesinde hem hava filtrelerinin hem de soğutucuların yatırım maliyetinin düşmesidir.
Ön soğutucunun yararlarından biri de hava filtreleme özelliğidir. İlk filtre aşamasından önce kurulursa, normal olarak ilk hava filtresi tarafından giderilen partiküllerin yaklaşık %90'ını giderecektir. Bu da, hizmet ömrünü önemli ölçüde artırarak bakım maliyetlerini düşürür. Bu durum ince filtreler için de geçerlidir, toz yükü yaklaşık %30 azalmıştır.
Bir Munters ön soğutucunun basınç düşüşü yalnızca 50Pa-100Pa'dır, bu de standart hava filtrelerinin 250Pa-1.200Pa'lık basınç düşüşüyle karşılaştırıldığında önemsizdir. Ön soğutucu, yıl boyunca sabit bir basınç düşüşüyle ayresol içermeyen soğutulmuş hava sağlar.
Kuru Havayla Nem Giderme işlemi türbinleri korur
Yüksek nem; yoğunlaşma, korozyon ve pas oluşumuna neden olur ve bu faktörler de gaz türbinleri, kazanlar, pompalar, şalt tesisleri ve elektronik faaliyetlerde sorun yaratır. Munters kurutucu nem giderme, makinelerin korozyondan korunmasını ve hızlı çalıştırma için mükemmel şekilde hazır tutulmasını sağlar.
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
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!