Would you prefer to visit the site in this language?

Lityum-iyon batarya üretimi için mükemmel bir ortam sağlayan kuru oda nem alma cihazları.

İster küçük bir Ar-Ge laboratuvarında, ister mikro ortamda ister büyük ölçekli bir üretim tesisinde olsun, Munters kuru oda nem alma cihazı çözümleri ile optimum nem kontrolü elde edebilir ve lityum iyon batarya üretiminizi en üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Her batarya üretimi aynı değildir

Lityum iyon bataryalara olan talep giderek artıyor. Hibrit ve elektrikli araçlardan cep telefonlarına, dizüstü bilgisayarlara ve tıbbi cihazlara kadar, batarya üreticileri daha fazla depolama kapasitesi, daha yüksek dayanıklılık ve daha hızlı şarj olan bataryalar geliştirirken kapasiteyi artırmak için de baskı altındadır.

Batarya kuru odalarındaki düşük çiğlenme noktası nem kontrolü, maksimum lityum iyon batarya üretim kalitesi, çalışma süresi ve güvenli çalışma alanları sağlamak açısından çok önemlidir. Munters kuru oda nem alma cihazları, yıl boyunca istikrarlı bir performans sergileyen etkili ve tutarlı nem kontrolü sağlar. -40°F ve -94°F [-40°C ve -70°C] veya daha düşük çiğlenme noktalarına ulaşırken, Munters kuru oda nem alma cihazları enerji maliyetlerinizi %30'a kadar azaltır ve lityum-iyon batarya üretiminiz için ideal bir çözüm sunar.  

Kaynaklar

Kuru odanız için kârı hesaplayın

Munters nem alma cihazlarıyla enerji tasarrufunuzu hesaplayın ve kişiselleştirilmiş raporunuzu indirin.

Lityum iyon bataryaların üretimi, optimum ürün kalitesini garanti etmek için doğru iklime ulaşmanın ve bu iklimin korunmasının önemli olduğu son derece düşük nem seviyesine sahip kuru odalarda gerçekleşir.

Bu hesaplayıcı, kuru odanızı tasarlamanıza yardımcı olacak ve operasyonel verimliliği iyileştirmeye çalışırken dikkate almanız gereken en önemli parametreleri gösterecek.

 

 

Optimum nem alma, lityum iyon batarya üretimi için hayati önem taşır

Lityum, neme karşı oldukça reaktiftir, bu nedenle bataryalar ultra düşük nemli kuru odalarda üretilmelidir. Bu süper kuru koşullar, ürün kalitesini ve işçi güvenliğini sağlamaya yardımcı olur. Doğru çiğlenme noktasına ulaşmak çok önemlidir. Kuru odanızda doğru çiğlenme noktasının sağlanmaması batarya üretimini etkileyebilir. 

  • Üretim sorunları - beklenmeyen duruş süreleri, ürün kaybına ve yüksek maliyetlere yol açar.
  • Ürün bütünlüğü - düşük batarya kalitesi, performans seviyeleri ve verim.
  • Artan işletme maliyetleri - daha az verimli nem alma cihazları, kuru odanın kullanım ömrü boyunca daha fazla enerji tüketir ve daha fazla karbon emisyonu üretir.
  • Artan atık - daha sık kalite sorunları ve arızalı bataryaların atılması çevreyi ve kârlılığınızı olumsuz yönde etkiler.

Batarya üretiminin optimize edilmesi

Kurutucu rotor nem alma işlemi, batarya üretimi için ideal kuru oda ortamını destekler. Munters, kurutucu nem alma cihazı teknolojisinde öncüdür. Dünya çapındaki lityum iyon batarya üretim tesisleri, enerji tasarrufu sağlarken optimum iklim koşullarını ve uzun ömürlü performansı koruyan yenilikçi çözümlerimizi kullanmaktadır.

Çoğu üretici, kuru odalarındaki bağıl nem seviyelerini <%1 veya -40°f çiğlenme noktası kadar düşük tutmalıdır; bu seviye, kuru havanın pound başına yaklaşık 0,55 gr lb veya gren değerine denk gelir [-40°c çiğlenme noktası, kuru havanın kilogram başına yaklaşık 0,08 g kg veya gram değerine denk gelir]. yeni batarya kimyalarının geliştirilmesi, endüstri standartlarını daha da düşürebilir. munters olarak, -128°f [-89°c] sıcaklıkta besleme havası sağlayan lityum iyon batarya üretimi için kuru oda ekipmanları sağladık ve gelecekteki talepleri karşılamak için nem alma cihazı teknolojimizi geliştirmeye devam ediyoruz.>

Patentli Munters Green PowerPurge teknolojisi gibi yenilikçi özellikler, lityum iyon batarya çözümlerimizin daha yüksek verim, daha düşük hava besleme çiğlenme noktaları ve %30'a kadar enerji tasarrufu sağlamasına olanak tanır. Munters kompakt nem alma sistemleri, tipik olarak diğer sistemlerden daha düşük ayak izleriyle benzersiz gereksinimlerinizi karşılar ve sisteminizin genel toplam sahip olma maliyetini azaltır.

Resim: Bir batarya üretim tesisinde Munters DSS Pro kurulumu.

İhtiyaçlarınız için doğru çözüm

Munters lityum iyon batarya çözümleri ihtiyaçlarınıza göre özel olarak tasarlanmıştır. Müşteri gereksinimlerine bağlı olarak Munters aşağıdakileri sağlayabilir:

  • Bireysel sistemler. Bireysel ürünlerimizin çoğu modern kuru odalarda kilit sistemlerdir.
  • Mikro-ortamlar. İhtiyaca özel kompakt çözümlerimiz, CAPEX ve OPEX'i en aza indirmeye yardımcı olur.
  • Kurulu çözümler. Anahtar teslim kuru oda çözümüne ihtiyaç duymayan ancak Munters'in uygulama uzmanlığından yararlanabilen müşteriler için Munters, gerçek zamanlı nem kontrolü için sistem kurulumu, kanal ve boru tesisatı sağlar.
  • Anahtar teslim çözümler. Uzmanlığımız ve birinci sınıf teknolojimiz sayesinde Munters anahtar teslim kuru oda çözümleri sunar. Bu, müşteriye tek bir özel iş ortağından lityum-iyon batarya üretimi için mükemmel bir ortam sağlar.

Neden lityum iyon batarya üretimi için Munters'ın kuru oda çözümlerini seçmelisiniz?

İşletme harcamaları sermaye harcamalarını aşabilir, bu nedenle kuru odanın tüm kullanım ömrü boyunca toplam sahip olma maliyetini göz önünde bulundurmak hayati önem taşır.

Yıllık %30'a varan enerji tasarrufu, yatırım getirisini hızlı bir şekilde artırarak ve toplam sahip olma maliyetini düşürerek kârlılığınızı artırabilir.

Munters ile neler elde edersiniz

  • 65 yılı aşkın deneyime sahip nem kontrolünde dünya lideri
  • Dünya çapında 3000'den fazla düşük çiğ noktası nem alma cihazı kullanılıyor
  • Özel proje mühendisleri, uygulamanıza uygun en doğru çözümü önererek tasarım sürecini optimize eder
  • Avrupa, ABD ve Çin'de stratejik olarak konumlandırılmış ISO 9001 sertifikalı fabrikalar ile küresel ayak izi
  • -70°F [-57°C] ve altındaki besleme çiğlenme noktalarına kolayca ulaşır
  • Enerji optimizasyonu sayesinde iyileştirilmiş soğutma
  • Geleneksel sistemlere kıyasla %45'e varan reaktivasyon enerjisi tasarrufu

Kuru oda üretiminizi nasıl mükemmel tutabileceğinizi öğrenmek ister misiniz?

Munters nem alma çözümlerinin çiğlenme noktası nem seviyelerini nasıl düşük tuttuğunu ve yıl boyunca istikrarlı performans sağlayarak lityum iyon batarya üretiminin kalitesini nasıl güvence altına aldığını öğrenin.

 

Batarya uygulamaları

Elektrikli araçlar

Elektrikli araçlar her geçen gün daha popüler hale geliyor. Ülkeler araçla ilgili emisyonları azaltmaya çalışıyor; bazıları ise içten yanmalı motorlarla donatılmış yeni arabaların satışını yasaklamayı planlıyor. Sonuç olarak batarya üreticileri, lityum iyon batarya üretimini hızlandırmak için kapasitelerini ve kabiliyetlerini artırmak zorundadır.

Elektrikli cihazlar

Cep telefonları, bilgisayarlar ve taşınabilir cihazlar lityum iyon bataryalara olan talebi artırmaya devam ediyor. Lityum iyon bataryaların üretimi, maksimum kalite, çalışma süresi ve güvenli çalışma alanları sağlamak için son derece düşük nem seviyeleri gerektirir. -40°F [-40°C] veya daha düşük çiğlenme noktaları bu aşırı uygulamalar için zorunludur.

Lityum iyon bataryalar, güç üretimini dengelemek, fazla enerjiyi yoğun olmayan saatlerde depolamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının güvenilirliğini artırmak için enerji depolama sistemlerini desteklemede önemli bir rol oynayacaktır. Enerji depolama için lityum iyon bataryalara olan talep dünya çapında hızla artmaktadır.

Ürünler - Batarya

DSS Pro

Nem alma sistemleri

EC Cool

Doğrudan evaporatif soğutucular ve nemlendiriciler

Integrated Zeol System (IZS)

Hava kirliliği kontrolü ve VOC azaltma çözümleri

MCD

Bağımsız nem alıcılar

Please accept marketing cookies to watch YouTube videos.

Lityum iyon batarya üretimi için doğru iklim

Munters DSS Pro, yüksek çalışma süresi ve aşırı güvenilirlik sağlar. Enerji tasarrufu sağlarken uzun süreli performansla optimum iklimi korumak için tasarlanmıştır.

Munters DSS Pro ile proses ve üretim kalitenizi güvenceye alın.

"Batarya uygulamalarında düşük çiğlenme noktası çözümleri sağlama konusundaki geçmiş tecrübeleri nedeniyle Munters'ı seçtim."

Paul Blackmore, Proje Yöneticisi

WMG Enerji İnovasyon Merkezi

Lityum iyon batarya optimizasyonu için Munters hizmetleri

Munters, düşük çiğlenme noktalarına, azaltılmış enerji maliyetlerine ve artırılmış verime ulaşmaya yardımcı olan kuru oda nem alma çözümleriyle lityum-iyon batarya üretim verimliliğini en üst düzeye çıkarma konusunda uzmanlaşmıştır. Munters Servis Anlaşmaları ve garantileri ile yatırımınızı koruyun ve duruş sürelerini en aza indirin. Lityum iyon batarya kuru oda nem alma sisteminizin performansını ve hizmet ömrünü optimize etmek için başlatma ve devreye alma, uzatılmış garanti kapsamı, yedek parça kullanılabilirliği ve yükseltme seçenekleri dahil olmak üzere kapsamlı servis tekliflerimizden yararlanın. 

Lityum iyon batarya sistemleriniz için destek alın

Lityum iyon batarya kuru oda iklimlendirme projeniz süresince kişiselleştirilmiş destek için Munters ile iş birliği yapın. Optimum nem alma çözümünü seçmek için sektör lideri deneyimimizden yararlanın. İster başlatma veya devreye alma desteğine, ister garanti kapsamına veya yedek parçalara ihtiyacınız olsun, proaktif yaklaşımımız en yüksek verimliliği ve minimum kesintileri sağlar. Lityum-iyon batarya nem alma ekipmanınız için özel ihtiyaçlarınıza ve gereksinimlerinize göre uyarlanmış özel hizmetlerle olağanüstü sonuçlar sağlaması için Munters'a güvenin.