Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
MLT800 nem alma cihazı, minimum enerji kullanarak yüksek hava akışına sahip uygulamalarda nemi etkili biçimde gidermek için tasarlanmıştır. Dâhili sızdırmaz rotor ünitesine sahiptir. Rotor muhafazası dayanıklı termoset plastikten imal edilmiştir ve nem alma, reaktivasyon ve ısı geri kazanımı hava debileri için hassas denge sağlayan izole bölümleri içermektedir. Dayanıklı metal iskeleti ve erişim panelleri, korozyona dayanıklı ALUZINK®'ten imal edilmiştir.
Elektrikli kontrol sistemi EN 60204 (IEC204) standartlarına uygundur. Elektrikli bileşenler baraların üzerine monte edilmiş ve halojensiz plastikten imal edilmiştir. Elektrik sistemi 690V ve 60ºC'ye kadar çalışmak için tasarlanmıştır. MLT serisi nem alıcılar hem Avrupa Standartlarına, hem de CE işaretleme standartlarına uygundurlar.
Uygun Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Kiralama için kullanılabilir Germany, Poland, Austria, Czechia, Switzerland
Ürün Bilgisi
Teknik özellik
Seçenekler
Karşılaştırma
İndirilenler
Proses havası | |
---|---|
Anma debisi | |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | |
Reaktivasyon havası | |
Anma debisi | |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | |
Kondenser | |
Anma debisi | |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | |
Kondens pompası | |
Azami pompalama mesafesi (yatay) | |
Azami pompalama mesafesi (dikey) | |
Duyulur ısı | |
Fan gücü | |
Toplam güç, voltaj&akım (amper/faz) | |
ısıtma gücü | |
Toplam güç | |
Toplam güç Elektrikli | |
Toplam güç (kW) Buharlý/Gazlý | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Buharlý/Gazlý | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Buharlý/Gazlý | |
380V 50/60 Hz Elektrikli | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrikli | |
400V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
415V 3-50Hz Elektrikli | |
440V 3-60Hz Elektrikli | |
415V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
440V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
440V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
500V 3-50Hz | |
Maks. buhar çalýþma basýncý | |
Buhar tüketimi | |
Gaz tüketimi | |
Doðal gaz basýncý | |
Maks. sülfür içeriði (ppm) HPS Rotor | |
Diğer Veriler | |
Çalýþma sýcaklýðý | |
IEC koruma sýnýfý (ünite) | |
IEC koruma sýnýfý (elektrik paneli) | |
Odadaki ses seviyesi Lw(A) dB, tüm giriş ve çıkış kanalları bağlıyken | |
Filtre sýnýfý | |
Boyutlar | |
LxWxH | |
Net ağırlığı | |
Kuru hava çýkýþý çapý | |
Nemli hava |
Proses havası | |
---|---|
Anma debisi | |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | |
Reaktivasyon havası | |
Anma debisi | |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | |
Kondenser | |
Anma debisi | |
Anma debisinde Statik Basýnç (Pa) | |
Kondens pompası | |
Azami pompalama mesafesi (yatay) | |
Azami pompalama mesafesi (dikey) | |
Duyulur ısı | |
Fan gücü | |
Toplam güç, voltaj&akım (amper/faz) | |
ısıtma gücü | |
Toplam güç | |
Toplam güç Elektrikli | |
Toplam güç (kW) Buharlý/Gazlý | |
220V 1-50Hz | |
220V 1-60Hz | |
220V 3-50Hz | |
220V 3-60Hz | |
230V 1-50/60Hz | |
230V 1-50Hz | |
230V 3-50 Hz Buharlý/Gazlý | |
230V 1-60Hz | |
230V 3-50Hz | |
230V 3-60Hz | |
240V 1-50/60Hz | |
240V 1-50Hz | |
240V 1-60Hz | |
240V 3-50Hz | |
380V 50/60 Hz Buharlý/Gazlý | |
380V 50/60 Hz Elektrikli | |
380V 3-50Hz | |
380V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
380V 3-60Hz | |
400V 3-50Hz Elektrikli | |
400V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
415V 3-50Hz Elektrikli | |
440V 3-60Hz Elektrikli | |
415V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
440V 3-50Hz Buharlý/Gazlý | |
440V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
460V 3-60Hz | |
460V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
480V 3-60Hz | |
480V 3-60Hz Buharlý/Gazlý | |
500V 3-50Hz | |
Maks. buhar çalýþma basýncý | |
Buhar tüketimi | |
Gaz tüketimi | |
Doðal gaz basýncý | |
Maks. sülfür içeriði (ppm) HPS Rotor | |
Diğer Veriler | |
Çalýþma sýcaklýðý | |
IEC koruma sýnýfý (ünite) | |
IEC koruma sýnýfý (elektrik paneli) | |
Odadaki ses seviyesi Lw(A) dB, tüm giriş ve çıkış kanalları bağlıyken | |
Filtre sýnýfý | |
Boyutlar | |
LxWxH | |
Net ağırlığı | |
Kuru hava çýkýþý çapý | |
Nemli hava |
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!