Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Bir soru sorun
İş alanları
Oturum aç
Humimax™, sistemin çalışması için gerekli her şeyi içinde bulunduran bir nemlendirme serisidir. HM2 4000, 4000 m3/h ‘lik bir nemlendiricidir. Matbaalar, tahta ve mobilya depoları, müzeler, server odaları, sebze ve meyve depoları gibi birçok uygulama alanında nem değerlerini otomatik olarak kontrol eden sistemiyle mükemmel nemlendirme sağlar. Ürün istenen nemlendirme verimini ve kararlılığı, çok düşük enerji tüketimi ile sağlar. Aynı zamanda kolay kurulum (tak ve çalıştır) ve bakım bu ürün geliştirilirken en çok önem verilen aşamalar olmuştur.
Aşağıda belirtilen uygulamalarda kesin çözüm sağlar:
Data merkezleri ve server odaları – Havadaki nem değerlerini stabilize ederek geri dönüşü olmayan statik deşarjların oluşmasını önler.
Müzeler ve sanat galerileri –Kurumadan dolayı eserler üzerinde oluşabilecek hasarı engeller.
Mobilya ve ahşap endüstrisi – Nemliliği stabil değerlerde tutarak fireyi minimize eder. Havadaki statik elektriği ve kirliliği yok ederek çalışma ortamının ferah düzeyini artırır.
Meyve ve sebze depolanması – Kuru havadan dolayı oluşabilecek ağırlık kaybını önler.
Basımhaneler/Matbaalar – Kağıdın gücünü ve parlaklığını kaybetmesini önler, aynı zamanda son basım sonucuna etki edebilecek statik elektriği önler.
Boya kabinleri ve hatları – Doğru nem değerlerini stabilize ederek statik elektriği önler, havadaki kirliliği azaltır. Sonuç olarak az miktarda boya ile mükemmel sonuçlar elde edilmesini sağlar.
Kiralama için kullanılabilir Philippines
Ürün Bilgisi
Teknik özellik
Karşılaştırma
İndirilenler
Proses havası | |
---|---|
Nominal airflow | 5000 m3/h |
Evaporation efficiency | |
Capacity of water tank | |
Toplam güç, voltaj&akım (amper/faz) | |
Power supply | 230/50 V/Hz/PH |
Electric current | 2.6 A |
Input power | 460 W/kW |
Diğer Veriler | |
Noise level | 64 dB(A) |
Net weight | 57/66 kg |
Dimension H*W*D | 1,275*730*350 mm |
Proses havası | |
---|---|
Nominal airflow | 5000 m3/h |
Evaporation efficiency | |
Capacity of water tank | |
Toplam güç, voltaj&akım (amper/faz) | |
Power supply | 230/50 V/Hz/PH |
Electric current | 2.6 A |
Input power | 460 W/kW |
Diğer Veriler | |
Noise level | 64 dB(A) |
Net weight | 57/66 kg |
Dimension H*W*D | 1,275*730*350 mm |
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!