Biz uzamanlarız

Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz

Bir soru sorun

CS_Blekinge_Hero.jpg

Blekinge Arşiv Merkezi

Blekinge Arşiv Merkezi, 2015 yılında İsveç'in güneyindeki Bräkne-Hoby'nin dışlarında, 2 binalı ve 10 kilometreden fazla raf içeren yeni tesisinin açılışını yaptı.

Blekinge Arşivi eski binasındaki 30 yıldan sonra boş alan sıkıntısı çekmekteydi ve 3 arşivi birleştirmek için yeni bir binaya ihtiyaç duymaktaydı.

Günümüzde bünyesinde , bir kültürel mirası, aile tarihini ve yerel tarihi araştırma odası olan bir araştırma merkezi ile hizmet , ilgili kişi ve gruplara ücretsiz olarak sunmayı mümkün kılmıştır.

Arşivdeki en eski belge 1643 yılına dayanır. Belgelerle birlikte ülkede günlük yayınlanan yazılardan oluşan çok sayıda kişisel ve toplumsal koleksiyon tarihin eşsiz kanıtlarını oluşturur. Yerel tarihin önemli kısmı gelecek için güvenli bir şekilde saklanır.

İklim kontrolündeki yüksek beklentiler

Yeni arşiv binası İsveç'in ''Sağlıklı Ev Konsepti'' projesini gerçekleştirme amacındadır. Diğer çevre dostu girişimlerle evlerin çatılarındaki güneş panelleri sayesinde kendi elektrik ihtiyacının tamamı karşılanır. Fazla üretim durumunda binaya en yakın ilkokul, elektriği satın alır.

Arşiv iç mekan hava koşulları konusunda İsveç Ulusal Arşiv ilkelerini izler ve bunlar yıl boyunca 18 ° C (± 2 ° C) sıcaklık ve %30-40 (± 5%) bağıl nem olarak belirlenmiştir. Bu hava koşullarında depolanan eşyalar nemden tam anlamıyla korunur ve gelecek araştırmalar için muhafaza edilir.

ML Plus - sıcaklık ve nem kontrolü için ortak çözüm

Munters ve inşaat şirketi Skanska, Munters ML23 Plus ürününü yeni arşivin ihtiyaçlarına özel olarak yapılandırılmıştır.

Sistem nominal hava akışı 2300m³/s olan Munters ML kuru nem giderici üzerine kurulmuştur.

ML Plus sistemi standartlaştırılmış nemlendirme, soğutma ve ısıtma modülleri ekleyerek mükemmel derecede istikrarlı bir iç ortam iklimi - yıl boyunca 18°C/%35 Bağıl nem - sağlar. Bu da dengesiz dış ortam sıcaklık ve nem oranından tamamen bağımsızdır.

Sistem , sahada kolayca kurulup bağlanabilecek ana modüller halinde gönderilecektir. Kompalet dizayn, farklı tedarikçilerden sağlanmış ayrı cihaz çözümlerine göre daha derli toplu görünmesini ve sistemin daha az yer kaplamasını sağlar.

Eski arşiv binasında iklim kontrolü yoktu ve saklanan objeler %30-70 oranında değişken bağıl neme maruz kalmaktaydı. Yazın yüksek nem oranını azaltmak amacıyla geçici nem alıcılar kullanılmaktaydı . Bu da zamanla eski belgeleri tahrip olmasına neden oluyordu.

Blekinge Arşivleri'nin başkanı Per Lundin, Munters klima kontrol çözümlerinden duyduğu memnuniyeti vurgulayıp özellikle istikrar ve güvenilirliğini takdir eder. Tesis BMS sistemi aracılığı ile kolayca görüntülenir ve Munters ile yapılmış olan Hizmet Sözleşmesi, düzenli ve optimum bakımın yapılmasını sağlar. Böylece arşiv görevlileri fiziki muayene filtre değişimi vb ile uğraşmasına gerek kalmaz.

Hızlı greçekler

  • Yıl boyunca istikrarlı iklim koşulları
  • Saklanan eşyaların ve belgelerin hasar görmesini engeller
  • Sıcaklık ve nem kontrolü için ortak sistem
  • Yeşil profil tesislerine uygun enerji tasarruflu çözümler