Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Mesajı gönderirken bir hata oluştu; lütfen daha sonra tekrar deneyiniz
Genellikle "AB" olarak adlandırılan AB Vassilopoulos, Yunanistan'ın en büyük süpermarket zincirlerinden biridir ve 1939'a kadar uzanan uzun bir geçmişe sahiptir. AB Vassilopoulos, yıllar içinde Yunanistan'daki faaliyetlerini genişleterek 600'den fazla süpermarketle ülkenin perakende sektöründe önde gelen bir isim haline gelmiştir. Süpermarket zinciri taze ürünler, yiyecek, süt ürünleri ve dondurulmuş gıdalar dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Soğutma sisteminin operasyonel verimliliğiyle ilgili sorunlarla karşılaştıklarında, Munters EC Cool sistemi aracılığıyla adiabatik ön soğutmanın en iyi çözüm olduğu görülmüştür.
Soğutma sistemleri, gıda güvenliğini sağlamaktan endüstriyel prosesleri desteklemeye ve konforlu iç mekan ortamlarını korumaya kadar çeşitli sektörlerde kilit bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte verimlilikleri enerji tüketimini, işletme maliyetlerini ve çevresel sürdürülebilirliği derinden etkilemektedir. Soğutucu sistemlerinin kritik bir bileşeni olan kondenser ünitesi, soğutucu maddeden gelen ısının çevreye yayılmasından sorumludur.
Birçok bölgede, özellikle de sıcak iklimlerde, kondenser soğutmanın etkinliği yüksek ortam sıcaklıkları nedeniyle tehlikeye girmektedir. Bu durum, ısı geri verme verimliliğinin azalmasına ve sonuç olarak genel sistem performansının düşmesine neden olmaktadır. Sonuç olarak istenen soğutma etkilerine ulaşmak için daha yüksek enerji girişleri gereklidir ki bu da işletme giderlerini ve çevresel etkiyi arttırmaktadır.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da 1 430 m²'lik orta ölçekli bir AB süpermarketinde soğutma sistemi entegre bir şekilde çalışmaktadır. Sistem, orta sıcaklık yükü (MT) için üç kompresör ve düşük sıcaklık yükü (LT) için iki kompresör içeren ve R449A soğutucu akışkan kullanan çok raflı bir konfigürasyondan oluşmaktadır. Hem MT hem de LT, ortak bir kondenser tarafından sağlanmıştır. 40°C ortam sıcaklığında çalışan LT için -35°C ve MT için -10°C buharlaşma sıcaklığı için tasarlanmıştır. Kontrol, 30°C yoğuşma sıcaklığı ayar noktasına sahip bir ünite tarafından yönetilmiştir. Gözlem dönemi boyunca kondenser fanları, ayar noktası sıcaklığına ulaşılamadığından sürekli olarak çalıştı ve adyabatik ön soğutma olmadan kondenser fanı çalışmasından kaynaklanan enerji tüketiminde azalma olmamasına neden olmuştur.
Yunanistan'daki Munters'ın özel bir temsilcisi olan Dry Hellas ve yerel yüklenici General Refrigeration S.A. aracılığıyla Munters ile ortaklık kuran AB, aşırı sıcaklıkları ve basınçları azaltmak için kondenserde Munters EC Cool evaporatif soğutma sistemini uygulamayı tercih etmiştir.
"Munters EC Cool sistemi aracılığıyla ön soğutma içeren projelerde iş birliği yaptık. Munters, vaat edilenleri yerine getiren çok yönlü bir çözüm sunuyor."
General Refrigeration SA'nın ortak sahibi Bay Dimitrios Dalavouras.
Evaporatif Ön Soğutmanın Avantajları
Evaporatif ön soğutma, kondenser performansını artırmak için umut verici bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Bu teknik, gelen havanın kondensere ulaşmadan önce su buharlaşması yoluyla soğutulmasını içerir. Temel prensip basittir: Su buharlaştıkça çevredeki havadan ısıyı emer ve böylece sıcaklığını düşürür. Kondensere önceden soğutulmuş hava girerek sistem daha verimli ısı dağılımını kolaylaştırabilir.
Evaporatif ön soğutmanın avantajları çok yönlüdür:
Artırılmış Kapasite: Yoğuşma sıcaklığını düşürerek sistem, soğutma kapasitesini artırabilir ve daha etkili soğutmaya olanak tanır.
Verimliliği Arttırın Düşük hava sıcaklıkları, kondenserin ısıyı daha verimli bir şekilde atmasını sağlayarak genel soğutma döngüsünün verimliliğini iyileştirir.
Enerji Tasarrufu: Soğutma sistemi istenen soğutma sonuçlarına ulaşmak için daha etkili çalıştığından artan verimlilik daha az elektrik tüketimine dönüşür.
Ekipmanın kullanım ömrünü uzatır Soğuk koşullarda çalışmak, sistem bileşenlerindeki aşınma ve yıpranmayı azaltarak sistemin çalışma ömrünü uzatabilir.
Munters EC Cool, evaporatif soğutma pedleri kullanarak çatı kondenserinin giriş sıcaklığını düşürür. Ortam havası, ıslatılmış CELdek® evaporatif ortamından geçerek kondenser bobinine ulaşmadan önce sıcaklığını etkili bir şekilde düşürür. Munters EC Cool, 2 metre yüksekliğe kadar olanlar da dahil olmak üzere çeşitli boyutlardaki kondenserleri barındıran modülerlik ve esneklik sunar. Yüksek kaliteli UV stabilize PVC ve PP malzemelerden üretilen sistem dayanıklılık ve esneklikle öne çıkar. Yapıştırıcısız tasarımı, çatlaklara veya su sızıntılarına karşı koruma sağlayan termal genleşmeye veya büzülmeye karşı direnç sağlar. Bakım ve inceleme prosedürleri basittir ve su borularına ve ped değişimlerine kolay erişim sağlayan akıllı bir klips işlevi ile kolaylaştırılır. Özellikle sistem, su tüketimini en aza indirerek devridaimli suyla çalışır.
Maliyet Tasarrufunun Ötesine Geçen Avantajlar
Dry Hellas, evaporatif soğutmanın etkisini kapsamlı bir şekilde değerlendirmeye karar verdi ve iki ayrı dönemde temel performans göstergelerine odaklandı. İlk karşılaştırma aralıklı kullanım, ikincisi ise süpermarkette iki tam gün çalışmayı içeriyordu.
Sonuçlar, adyabatik ön soğutma çözümlerinin enerji verimliliğini artırmada etkinliğini açıkça gösterdi. Ortam sıcaklığı 32°C civarında olduğunda enerji tasarrufu neredeyse %20'ye ulaştı. Beklenen enerji kazanımları daha sıcak koşullarda veya daha düşük nem seviyelerinde daha da büyüktü. Özellikle yüksek ortam sıcaklıkları nedeniyle enerji tüketimi arttıkça tasarruf yüzdesi arttı. Ayrıca bu çözüm, kritik öğle saatlerinde pik elektrik tüketimini azaltmaya yardımcı olarak şebekeye fayda sağladı. Enerji tasarrufları, özellikle elektrik fiyatlarının yüksek olduğu bölgelerde maliyet tasarruflarına doğrudan dönüştü ve aynı zamanda sera gazı emisyonlarının azaltılmasına da katkıda bulundu. Tasarruf edilen her kWh elektrik için 285 gram CO2 eşdeğeri emisyonu önlendi.
"Ancak avantajlar maliyet tasarruflarının ötesine geçti. Munters EC Cool'un daha düşük yoğuşma sıcaklıklarında çalışma kabiliyeti, kompresörün ömrünü uzattı ve teknisyen müdahalesi gerektiren arıza sıklığını en aza indirdi. Ayrıca, daha kararlı bir sistem çalışması sağlayarak kabinler ve soğuk odalar içinde tutarlı sıcaklıklara yol açtı, bu da ürün kalitesini iyileştirdi ve bozulma oranlarını azalttı."
Dry Hellas'ın sahibi Bayan Peny Sitaridou.
Sıcak Yazlar için Sürdürülebilir Bir Çözüm
Özetle kondenserde Munters EC Cool evaporatif ön soğutma sisteminin kullanılması, soğutma sisteminin çalışma verimliliğini önemli ölçüde artırmıştır. Aşırı sıcaklıkları ve basınçları azaltarak ve daha sorunsuz çalışmayı kolaylaştırarak önemli miktarda enerji tasarrufu ile daha az sera gazı emisyonu sağladı. Ayrıca çok yönlülüğü, mevcut sistemlere yükseltme yapılmasına olanak tanıyarak enerji tasarrufu ve iyileştirilmiş performans yoluyla olumlu yatırım getirileri vaat eder. Özellikle iyileştirmenin basitliği ve su arıtma gereksinimlerinin olmaması, soğutma sistemlerini geliştirmek için pratik ve sürdürülebilir bir seçim olmasını sağlar.
"Bu sistemin uygulanması, sık sık kompresör kapanmasını önlemek için önemli miktarda enerji tasarrufu sağlamaya ve soğutma devresinin yüksek basıncını azaltmaya yardımcı oldu. Bu sistemi, özellikle sıcak yaz dönemlerinde soğutma sistemlerinde iklim değişikliğine uyum sağlamak ve iklim değişikliğini azaltmak için sürdürülebilir bir çözüm olarak tavsiye ediyorum."
Bay Georgios Karampatos, Enerji ve Yeni Teknolojiler Denetçisi AB Vassilopoulos Single Member S.A.
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Parolanızı mı unuttunuz?
Kullanıcı kimliği geçersiz
Ups! Bir şeyler yanlış gitti. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.
Check your email within a couple of minutes to reset your password, if you can’t see any incoming messages try to check into your spam folder!