Bağımsız nem alıcılar
MX2
Munters MX2 serisi, gıda, farmasötik ve kimyasal işleme ortamlarında, genel depolama, arşivleme ve müze depolama, kumlama ve yoğuşma etkilerine karşı korumanın önemli olduğu her yerde havadaki nemi etkili bir şekilde giderir.
Highlights
- -20°C ile 40°C arasında etkin nem alma
- Yaş sıcaklık sensörü ile birlikte oransal nem kontrolü
- İletişim ve harici kontrol seçenekleri
- Standart olarak gelen filtre ve rotor durdurma alarmı
- Enerji tasarrufu seçenekleri
- Harici servis ve çalışma göstergesi alarmları
- Munters Connected Climate (MCC) bulut tabanlı hizmet
Model | Ürün sayfası |
---|---|
MX2 30 Kurutucu nem alıcı | |
MX2 35 Kurutucu nem alıcı | |
MX2 40 Kurutucu nem alıcı | |
MX2 55 Kurutucu nem alıcı | |
MX2 60 Kurutucu nem alıcı | |
MX2 80 Kurutucu nem alıcı | |
MX2 95 Kurutucu nem alıcı |