Bağımsız nem alıcılar
MCD
Güvenilir ve sağlam Munters MCD Serisi, Munters Yüksek Performanslı SilikaJel rotorlu bağımsız kurutucu nem alıcılardan oluşur. Etkili nem kontrolü, enerji verimliliği ve olağanüstü performans için endüstriyel ve ticari gereksinimleri karşılar.
Highlights
- Kolay yapılandırma
- Enerji verimli
- -20°C ile 40°C arasında nem alma özelliği
- Yaş sıcaklık sensörü ile birlikte oransal nem kontrolü
- İsteğe bağlı iletişim ve harici kontrol
- Standart filtre ve rotor durdurma alarmları
- Harici servis ve çalışma göstergesi alarmları
Model | Ürün sayfası | Kullanım kılavuzu |
---|---|---|
MCD100 | ||
MCD120 | ||
MCD140 | ||
MCD155 |
Başlık | Tür | Dil | İndirme linki |
---|---|---|---|
Manual_MCDG_ES.pdf | UserManual | İspanyolca | Gör |
Manual_MCDE_RU.pdf | UserManual | Rusça | Gör |
Manual_MCDG_DE.pdf | UserManual | Almanca | Gör |
Manual_MCDE_DE.pdf | UserManual | Almanca | Gör |
Manual_MCDG_FR.pdf | UserManual | Fransızca | Gör |
Manual_MCDE_FI.pdf | UserManual | Fince | Gör |
Manual_MCDE_FR.pdf | UserManual | Fransızca | Gör |
Manual_MCDE_SV.pdf | UserManual | İsveççe | Gör |
Manual_MCDE_NL.pdf | UserManual | Felemenkçe | Gör |
Manual_MCDE_EN.pdf | UserManual | İngilizce | Gör |
Manual_MCDG_NL.pdf | UserManual | Felemenkçe | Gör |