Nem alma sistemleri
DSS Pro
Munters Desiccant System Solution veya AirPro muhafazalı DSS Pro, en zorlu uygulamaların sıcaklık ve nem kontrolü için özel olarak üretilmiştir. Enerji tasarruflu ön işlem, nem alma ve son işlem modülleri önceden monte edilmiş, fabrikada test edilmiş ve kullanıma hazır olarak gelir.
Highlights
- Sınıfında lider nem alma sistemi
- Tam nem ve sıcaklık kontrolü
- Kolay kurulum, çalıştırma ve bakım
- Gelişmiş dayanıklılık, güç ve enerji verimliliği
- Standart olarak gaz, buhar ve elektrik reaktivasyonu
- Gelişmiş kontroller ve iletişim
- Düşük toplam sahip olma maliyeti
Model | Ürün sayfası | Kullanım kılavuzu |
---|---|---|
DSS Pro | Gör |
Başlık | Tür | Dil | İndirme linki |
---|---|---|---|
DSS Pro-BR-DA-202103 | brochure | Danca | Gör |
DSS Pro-BR-FR-202103 | brochure | Fransızca | Gör |
DSS Pro-BR-ES-202103 | brochure | İspanyolca | Gör |
DSS Pro-BR-EN-202103 | brochure | İngilizce | Gör |
DSS Pro-BR-SV-202103 | brochure | İsveççe | Gör |
DSS Pro-BR-NL-202103 | brochure | Felemenkçe | Gör |
DSS Pro-BR-DE-202103 | brochure | Almanca | Gör |
DSS Pro-BR-IT-202103 | brochure | İtalyanca | Gör |